norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Verrou quart de tour : inox 1.4305.
Clenche : inox 1.4301.
Finition :Naturelle.Nota :Indice de protection IP65. Atteint grâce à un joint torique supplémentaire sous l'actionnement et un joint en polyuréthane expansé sur le corps. Le verrou quart de tour peut être installé pré-monté. Commander la clenche séparément dans la version souhaitée. Toutes les clenches sont compatibles avec ce barillet.Indication de dessin :
Actionnement :
a) Carré 8 mm
b) Fente
c) Double empreinte 5 mm
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05587 Verrou quart de tour inox 209 kB

Dessins (aperçu complet)

Verrou quart de tour inox

Verrou quart de tour inox

plus d'infos

Dessins

Sélection/filtre d'articles

RéférenceActionnement

HSWCAOAcc.PrixCommander
05587-18186Carré 8 mm1827 13,16 €
05587-20186Fente1827 13,16 €
05587-40186Double empreinte 5 mm1827 13,16 €

Came pour verrou quart de tour

plus d'infos

Dessins

Came pour verrou quart de tour

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA
pour longueur de barillet
H = 18
L

CAOAcc.PrixCommander
05569-245X1801845 2,29 €
05569-245X2002045 2,29 €
05569-245X2402445 2,29 €
05569-245X2802845 2,29 €
05569-245X3203245 2,29 €
05569-245X3403445 2,29 €
05569-245X3603645 2,29 €
05569-245X3803845 2,29 €
05569-245X4004045 2,29 €
05569-245X4204245 2,29 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2020 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40