|
|
05592-10_ESVerrou quart de tour inox, avec bouton inox |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionDescription du produit :Les verrous quart de tour sont utilisés pour changer ou fermer rapidement et facilement des dispositifs ou des trappes. Le serrage sans outil réduit les temps de montage.Matière :Corps en Inox. Boulon en acier. Bouton en Inox.Finition :Corps poli. Boulon nickelé. Bouton en Inox, poli.Nota :Les vis de montage M3 en Inox sont fournies. Possibilité de montage forme A pour plaques d'épaisseur 6 mm. Possibilité de montage forme B pour plaques d'épaisseur > 6 à 14 mm.Mode d'emploi :S'assurer que le bouton est en position « OFF ». Placer le verrou quart de tour dans la plaque de serrage prémontée. Passer le bouton sur la position « ON ». Un clic se fait entendre lorsque le serrage est atteint.Accessoires :Plaques de bridage 05592-30Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière de composant | Finition 2 | D | L | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | M | D5 | D6 | D7 | D8 | T | T1 | T2 | Force de serrage N | Force de cisaillement kN | Force d'extraction F en kN | Résistance à température | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
05592-10-8161 | acier inoxydable | tige filetée en acier | 8 | 16,3 | 18 | 34 | 40 | 28 | 31,5 | 16 | 5,5 | M03X0,5 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 6 | 6-20 | 2,5 | 400 | 4,8 | 1,6 | ≤200 °C |  | | 71,40 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|