norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Inox 1.4401.Finition :Naturel.
Poignée polie.
Nota :Verrou quart de tour avec poignée en T. Utilisable à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°. Le verrou quart de tour peut être prémonté. Indice de protection IP65. Commander le modèle de came souhaité séparément. Toutes les cames sont compatibles avec ce barillet.

Ces verrous quart de tour à poignée en T sont respectivement fournis avec 2 clés. La serrure est identique, chaque serrure peut être ouverte avec la même clé.
Sur demande :Disponible pour des épaisseurs de porte de 20 et 40 mm.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05593-01_DR Verrou quart de tour inox avec poignée en T 168 kB

Dessins

Verrou quart de tour inox avec poignée en T

Sélection/filtre d'articles

RéférenceActionnementD

CAOAcc.PrixCommander
05593-01-1186poignée en T32 37,11 €
05593-01-2186poignée en T verrouillable32 72,83 €

Autres articles de cette catégorie