Matière
Verrou quart de tour : Inox 1.4401.
Came : Inox 1.4301.
Finition
Naturel.
Poignée polie.
Poignée polie.
Afficher plus
Afficher moins
Verrou quart de tour inox avec poignée en T
à partir de
39,27 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Verrou quart de tour : Inox 1.4401.
Came : Inox 1.4301.
Finition
Naturel.
Poignée polie.
Poignée polie.
Nota
Verrou quart de tour avec poignée en T. Utilisable à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°. Le verrou quart de tour peut être prémonté. Indice de protection IP65. Commander le modèle de came souhaité séparément. Toutes les cames sont compatibles avec ce barillet.
Ces verrous quart de tour à poignée en T sont respectivement fournis avec 2 clés. La serrure est identique, chaque serrure peut être ouverte avec la même clé.
Ces verrous quart de tour à poignée en T sont respectivement fournis avec 2 clés. La serrure est identique, chaque serrure peut être ouverte avec la même clé.
Sur demande
Disponible pour des épaisseurs de porte de 20 et 40 mm.