norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps, actionnement et écrou de fixation en Inox 1.4404.
Joint torique en silicone rouge, conforme FDA.
Came : Inox 1.4301.
Finition :Naturel.Nota :Le verrou quart de tour satisfait aux exigences d'hygiène des normes DIN EN 1672-2 et DIN EN 14159.
Il est particulièrement adapté à une utilisation dans l'industrie agroalimentaire et l'industrie des boissons.

Merci de commander séparément la came, dans la version souhaitée. Toutes les cames peuvent être combinées avec tous les corps.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05595-01 Verrou quart de tour Hygienic DESIGN 165 kB

Dessins (aperçu complet)

Verrou quart de tour Hygienic DESIGN

Verrou quart de tour Hygienic DESIGN

plus d'infos

Dessins

Verrou quart de tour Hygienic DESIGN

Sélection/filtre d'articles

RéférenceActionnementD

HCAOAcc.PrixCommander
05595-01-18deux méplats2818 27,11 €

Came pour verrou quart de tour

plus d'infos

Dessins

Came pour verrou quart de tour

Sélection/filtre d'articles

RéférenceAL

CAOAcc.PrixCommander
05566-07-45060645 2,32 €
05566-07-45080845 2,32 €
05566-07-451001045 2,32 €
05566-07-451401445 2,32 €
05566-07-451601645 2,32 €
05566-07-451801845 2,32 €
05566-07-452002045 2,32 €
05566-07-452202245 2,32 €
05566-07-452402445 2,32 €
05566-07-452602645 2,32 €
05566-07-452802845 2,32 €
05566-07-453203245 2,32 €
05566-07-455005045 2,32 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2021 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40