norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Boule : plastique noir.
Finition :Bruni.Nota :Les poignées simples s'utilisent pour des applications de serrage ou de commutation simples.
L’espace de serrage doit être suffisant pour permettre de pivoter la poignée de 360°.
Sur demande :Autres taraudages, alésages et finitions spéciales.
La cote «A» est disponible en d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06340 Poignée simple 181 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignée simple

Poignée simple avec taraudage, 0 degré

plus d'infos

Dessins

Poignée simple avec taraudage, 0 degré

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de filetageTailleXTDD1D2HH2ACAOAcc.PrixCommander
06340-2082taraudage1M8182410254032,588,1 12,10 €
06340-2102taraudage1M10182410254032,588,1 12,10 €
06340-21012taraudage2M10202812324636,5104 15,01 €
06340-2122taraudage2M12202812324636,5104 15,01 €
06340-2162taraudage3M16233313325241126,5 16,24 €
06340-2202taraudage4M20264113326149128,5 23,17 €

Poignée simple avec taraudage, 20 degrés

plus d'infos

Dessins

Poignée simple avec taraudage, 20 degrés

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de filetageTailleXTDD1D2HH1H2AA2CAOAcc.PrixCommander
06340-208taraudage1M8182410254052,532,584,515 12,10 €
06340-210taraudage1M10182410254052,532,584,515 12,10 €
06340-212taraudage2M1220281232466136,510015 15,01 €
06340-216taraudage3M162333133252724112115 16,24 €
06340-220taraudage4M202641133261804912315 23,17 €

Poignée simple avec alésage, 0 degré

plus d'infos

Dessins

Poignée simple avec alésage, 0 degré

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de filetageTailleXTDD1D2HH2ACAOAcc.PrixCommander
06340-1102trou lisse110222410254032,588,1 12,42 €
06340-1122trou lisse212252812324636,5104 11,85 €
06340-1142trou lisse214252812324636,5104 13,43 €
06340-1162trou lisse316283313325241126,5 14,80 €
06340-1202trou lisse420324113326149128,5 16,68 €

Poignée simple avec alésage, 20 degrés

plus d'infos

Dessins

Poignée simple avec alésage, 20 degrés

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de filetageTailleXDD1D2HH1H2AA2TCAOAcc.PrixCommander
06340-110trou lisse1102410254052,532,584,51522 12,42 €
06340-112trou lisse212281232466136,51001525 11,85 €
06340-114trou lisse214281232466136,51001525 13,43 €
06340-116trou lisse3163313325272411211528 14,80 €
06340-120trou lisse4204113326180491231532 16,68 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2020 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40