norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Boule : plastique noir.
Finition :Bruni.Nota :Les poignées simples s'utilisent pour des applications de serrage ou de commutation simples.
L’espace de serrage doit être suffisant pour permettre de pivoter la poignée de 360°.
Sur demande :Autres taraudages, alésages et finitions spéciales. La cote «A» est disponible en d’autres longueurs (prix spécifique).Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06340_IG Poignée indexable avec insert taraudé 119 kB

Dessins

Poignée indexable avec insert taraudé

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de filetageTailleXTDD1D2HH1H2AA2CAOAcc.PrixCommander
06340-208taraudage1M8182410254052,532,584,515 12,03 €
06340-210taraudage1M10182410254052,532,584,515 11,99 €
06340-212taraudage2M1220281232466136,510015 14,90 €
06340-216taraudage3M162333133252724112115 16,33 €
06340-220taraudage4M202641133261804912315 23,06 €

Autres articles de cette catégorie

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2019 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40