norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Eléments en acier : classe de résistance 5.8.
Boule : plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Finition :Bruni.Nota :Les poignées simples basses s’utilisent pour des applications de serrage et de commutation simples. L’espace de serrage doit être suffisant pour permettre de pivoter la poignée de 360°. La version avec crénelage permet un indexage par paliers de 45°.Sur demande :Autres taraudages, alésages et crénelages. La cote «A» est disponible en d’autres longueurs (prix spécifique).Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06342 Poignée simple basse 164 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignée simple basse

Poignée simple basse avec taraudage

plus d'infos

Dessins

Poignée simple basse avec taraudage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de filetageXAA1D

D1D2HH1H2CAOAcc.PrixCommander
06342-206taraudageM675152582014228,5 16,01 €
06342-208taraudageM875152582014228,5 16,01 €
06342-210taraudageM1075152582014228,5 15,56 €
06342-212taraudageM1210015331025172710 18,45 €
06342-216taraudageM1610015331025172710 18,45 €
06342-220taraudageM2012815411230203611,5 23,38 €
06342-224taraudageM2412815411230203611,5 24,06 €

Poignée simple basse avec alésage

plus d'infos

Dessins

Poignée simple basse avec alésage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de filetageXAA1D

D1D2HH1H2CAOAcc.PrixCommander
06342-106trou lisse675152582014228,5 17,12 €
06342-108trou lisse875152582014228,5 17,12 €
06342-110trou lisse1075152582014228,5 17,12 €
06342-112trou lisse1210015331025172710 20,26 €
06342-116trou lisse1610015331025172710 20,26 €
06342-120trou lisse2012815411230203611,5 25,82 €
06342-124trou lisse2412815411230203611,5 25,82 €

Poignée simple basse avec crénelage

plus d'infos

Dessins

Poignée simple basse avec crénelage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de filetageSWAA1DD1

D2HH1H2CAOAcc.PrixCommander
06342-305crénelage5,575152582014228,5 30,41 €
06342-307crénelage775152582014228,5 30,41 €
06342-309crénelage910015331025172710 32,81 €
06342-311crénelage1110015331025172710 32,81 €
06342-314crénelage1412815411230203611,5 38,47 €
06342-319crénelage1912815411230203611,5 39,60 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2020 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40