Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition :Manette avec revêtement plastique.
Acier : bruni.
Nota :Couleurs disponibles de série : noir mat, argenté métallisé.Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06410 Manette indexableavec insert taraudé 200 kB

Dessins

Manette indexableavec insert taraudé

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
noir satiné
Référence
argent métallisé
Taille

XTDD1D2D3HH1H2H3H4AA1Nombre
de dents
Filtre
06410-104106410-10431M4910131410,524,541532,535,5394616
06410-105106410-10531M5910131410,524,541532,535,5394616
06410-106106410-10631M6910131410,524,541532,535,5394616
06410-206106410-20632M61213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320
06410-208106410-20832M81213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320
06410-308106410-30833M8141621221737102357,561,5799022
06410-310106410-31033M10141621221737102357,561,5799022
06410-410106410-41034M10171925261942,5102667729510824
06410-412106410-41234M12171925261942,5102667729510824
06410-512106410-51235M122323303122491232798411012626
06410-516106410-51635M162323303122491232798411012626
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2018 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40