Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Autres pièces en acier Inox 1.4305.
Finition :Poignée avec revêtement plastique.
Autres pièces en Inox naturel
Nota :Couleurs disponibles en standard : noir mat, argenté métallisé.Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 06411 Manette indexable avec insert taraudé en Inox 190 kB

Dessins

Manette indexable avec insert taraudé en Inox

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
noir satiné
Référence
argent métallisé
Taille

XTDD1D2D3HH1H2H3H4AA1Nombre
de dents
Filtre
06411-104106411-10431M4910131410,524,541532,535,5394616
06411-105106411-10531M5910131410,524,541532,535,5394616
06411-106106411-10631M6910131410,524,541532,535,5394616
06411-206106411-20632M61213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320
06411-208106411-20832M81213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320
06411-308106411-30833M8141621221737102357,561,5799022
06411-310106411-31033M10141621221737102357,561,5799022
06411-410106411-41034M10171925261942,5102667729510824
06411-412106411-41234M12171925261942,5102667729510824
06411-512106411-51235M122323303122491232798411012626
06411-516106411-51635M162323303122491232798411012626
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40