Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition :Manette avec revêtement plastique. Insert acier bruni.Nota :Couleurs disponibles de série : noir mat, argenté métallisé.Sur demande :D'autres filetages, longueurs de vis, couleurs et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreinÈ DIN 78
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 06430 Manette indexableavec insert fileté 214 kB

Dessins

Manette indexableavec insert fileté

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
noir satiné
Référence
argent métallisé
TailleXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1Nombre de
dents
LFiltre
06430-1051X06430-1053X1M510131410,524,541532,535,539461610/15/20/25/30/35/40/45/50
06430-1061X06430-1063X1M610131410,524,541532,535,539461610/15/20/25/30/35/40/45/50
06430-2061X06430-2063X2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06430-2081X06430-2083X2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06430-2101X06430-2103X2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06430-3081X06430-3083X3M81621221737102357,561,579902215/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06430-3101X06430-3103X3M101621221737102357,561,579902215/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06430-4101X06430-4103X4M101925261942,510266772951082420/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
06430-4121X06430-4123X4M121925261942,510266772951082420/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
06430-5121X06430-5123X5M122330312249123279841101262625/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
06430-5161X06430-5163X5M162330312249123279841101262625/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40