norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Insert : Inox 1.4308.
Poignée : Inox 1.4305.
Finition :Poignée Inox polissage électrolytique.
Insert Inox naturel.
Nota :Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.Sur demande :Autres filetages, longueurs de vis, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN 78
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06441 Manette indexable en Inox avec insert fileté 290 kB

Dessins

Manette indexable en Inox avec insert fileté

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

Matière
du corps
de base
TailleXDD1D2HH1H3H4AA1Nombre de
dents
LCAOAcc.PrixCommander
06441-1110X25acier inoxydable1M1019282040,5126568,5831072425 60,48 €
06441-1110X30acier inoxydable1M1019282040,5126568,5831072430 60,48 €
06441-1110X40acier inoxydable1M1019282040,5126568,5831072440 61,30 €
06441-1110X50acier inoxydable1M1019282040,5126568,5831072450 61,30 €
06441-1110X60acier inoxydable1M1019282040,5126568,5831072460 61,30 €
06441-1112X25acier inoxydable1M1219282040,5126568,5831072425 60,48 €
06441-1112X30acier inoxydable1M1219282040,5126568,5831072430 60,48 €
06441-1112X40acier inoxydable1M1219282040,5126568,5831072440 61,30 €
06441-1112X50acier inoxydable1M1219282040,5126568,5831072450 61,30 €
06441-1112X60acier inoxydable1M1219282040,5126568,5831072460 61,30 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2021 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40