norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Poignée : acier 1.0401.
Finition :Poignée acier, peinture à effet martelé gris argenté.
Insert acier bruni.
Nota :Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.Sur demande :Autres filetages, longueurs de vis, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN 78
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06441 Manette indexable en acier avec filetage 272 kB

Dessins

Manette indexable en acier avec filetage

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

Matière
du corps
de base
TailleXDD1D2HH1H3H4AA1Nombre de
dents
LCAOAcc.PrixCommander
06441-110X20acier1M1019282040,5126568,5831072420 34,76 €
06441-110X25acier1M1019282040,5126568,5831072425 34,02 €
06441-110X30acier1M1019282040,5126568,5831072430 34,02 €
06441-110X35acier1M1019282040,5126568,5831072435 35,70 €
06441-110X40acier1M1019282040,5126568,5831072440 35,70 €
06441-110X45acier1M1019282040,5126568,5831072445 35,70 €
06441-110X50acier1M1019282040,5126568,5831072450 35,70 €
06441-110X55acier1M1019282040,5126568,5831072455 35,70 €
06441-110X60acier1M1019282040,5126568,5831072460 35,70 €
06441-110X70acier1M1019282040,5126568,5831072470 36,87 €
06441-110X80acier1M1019282040,5126568,5831072480 36,87 €
06441-110X90acier1M1019282040,5126568,5831072490 36,87 €
06441-112X20acier1M1219282040,5126568,5831072420 34,76 €
06441-112X25acier1M1219282040,5126568,5831072425 34,76 €
06441-112X30acier1M1219282040,5126568,5831072430 34,02 €
06441-112X35acier1M1219282040,5126568,5831072435 35,70 €
06441-112X40acier1M1219282040,5126568,5831072440 35,70 €
06441-112X45acier1M1219282040,5126568,5831072445 36,47 €
06441-112X50acier1M1219282040,5126568,5831072450 36,47 €
06441-112X55acier1M1219282040,5126568,5831072455 36,47 €
06441-112X60acier1M1219282040,5126568,5831072460 35,70 €
06441-112X70acier1M1219282040,5126568,5831072470 37,67 €
06441-112X80acier1M1219282040,5126568,5831072480 36,87 €
06441-112X90acier1M1219282040,5126568,5831072490 37,67 €
06441-212X25acier2M1223352551,51279,5841081382625 46,77 €
06441-212X30acier2M1223352551,51279,5841081382630 46,77 €
06441-212X35acier2M1223352551,51279,5841081382635 47,45 €
06441-212X40acier2M1223352551,51279,5841081382640 47,45 €
06441-212X45acier2M1223352551,51279,5841081382645 48,48 €
06441-212X50acier2M1223352551,51279,5841081382650 45,39 €
06441-212X55acier2M1223352551,51279,5841081382655 48,48 €
06441-212X60acier2M1223352551,51279,5841081382660 48,48 €
06441-212X70acier2M1223352551,51279,5841081382670 49,04 €
06441-212X80acier2M1223352551,51279,5841081382680 49,04 €
06441-212X90acier2M1223352551,51279,5841081382690 50,10 €
06441-216X25acier2M1623352551,51279,5841081382625 46,77 €
06441-216X30acier2M1623352551,51279,5841081382630 45,77 €
06441-216X35acier2M1623352551,51279,5841081382635 48,48 €
06441-216X40acier2M1623352551,51279,5841081382640 47,45 €
06441-216X45acier2M1623352551,51279,5841081382645 48,48 €
06441-216X50acier2M1623352551,51279,5841081382650 47,45 €
06441-216X55acier2M1623352551,51279,5841081382655 48,48 €
06441-216X60acier2M1623352551,51279,5841081382660 47,45 €
06441-216X70acier2M1623352551,51279,5841081382670 50,10 €
06441-216X80acier2M1623352551,51279,5841081382680 50,10 €
06441-216X90acier2M1623352551,51279,5841081382690 49,04 €
06441-316X30acier3M1630433060129397,51321683630 63,14 €
06441-316X40acier3M1630433060129397,51321683640 66,74 €
06441-316X50acier3M1630433060129397,51321683650 66,74 €
06441-316X60acier3M1630433060129397,51321683660 66,74 €
06441-316X70acier3M1630433060129397,51321683670 67,90 €
06441-316X80acier3M1630433060129397,51321683680 69,37 €
06441-316X90acier3M1630433060129397,51321683690 69,37 €
06441-320X30acier3M2030433060129397,51321683630 64,51 €
06441-320X40acier3M2030433060129397,51321683640 66,74 €
06441-320X50acier3M2030433060129397,51321683650 66,74 €
06441-320X60acier3M2030433060129397,51321683660 66,74 €
06441-320X70acier3M2030433060129397,51321683670 69,37 €
06441-320X80acier3M2030433060129397,51321683680 69,37 €
06441-320X90acier3M2030433060129397,51321683690 69,37 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2020 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40