Manette indexable droite avec insert taraudé en Inox
06449

Manette indexable droite avec insert taraudé en Inox

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Description Matière : Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Autres pièces en acier Inox 1.4305.
Finition : Poignée avec revêtement plastique.
Autres pièces en Inox naturel
Nota : Couleurs disponibles de série :
noir mat, orange RAL 2004.
Sur demande : Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote « H1 » est disponible sur demande dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Téléchargement Les informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 06449 Manette indexable droite avec insert taraudé en Inox 177 kB

Dessins

Manette indexable droite avec insert taraudé en Inox

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
noir satiné
Référence
orangé pur RAL 2004
TailleXTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNombre
de dents
Filtre
06449-206106449-20622M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120
06449-208106449-20822M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120
06449-308106449-30823M8141621,222371023,83842809111,722
06449-310106449-31023M10141621,222371023,83842809111,722
Recherche
Mon norelem E-mail Mot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40