FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.

Autres pièces en acier Inox 1.4305.

Finition
Poignée avec revêtement plastique.
Pièces en Inox naturelles.
Nota
Couleurs disponibles de série :
RAL 2004 orange.
Sur demande
Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote « H1 » est disponible sur demande dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez la gamme de produits norelem