norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manette indexable en zinc taraudée, pièces en acier zingué passivé bleu
06450-05

Manette indexable en zinc taraudée, pièces en acier zingué...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition :Poignée avec revêtement plastique ou chromée brillante.
Pièces en acier zingué passivé bleu.
Nota :Couleurs disponibles en standard:
noir mat, orange RAL 2004, argent métallisé, chromé.
Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06450-05 Manette indexable en zinc taraudée, pièces en acier zingué passivé bleu 474 kB

Dessins

Manette indexable en zinc taraudée, pièces en acier zingué passivé bleu

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
Surface
corps
TailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
06450-05-0031noir satinérevêtement plastique.0M3910131424,5414,530333037716 6,53 €
06450-05-0032orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M3910131424,5414,530333037716 6,73 €
06450-05-0033argent métallisérevêtement plastique.0M3910131424,5414,530333037716 6,73 €
06450-05-0036argentchromé brillante0M3910131424,5414,530333037716 8,75 €
06450-05-0041noir satinérevêtement plastique.0M4910131424,5414,530333037716 6,73 €
06450-05-0042orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M4910131424,5414,530333037716 6,73 €
06450-05-0043argent métallisérevêtement plastique.0M4910131424,5414,530333037716 6,73 €
06450-05-0046argentchromé brillante0M4910131424,5414,530333037716 8,75 €
06450-05-0051noir satinérevêtement plastique.0M5910131424,5414,530333037716 6,53 €
06450-05-0052orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M5910131424,5414,530333037716 6,73 €
06450-05-0053argent métallisérevêtement plastique.0M5910131424,5414,530333037716 6,73 €
06450-05-0056argentchromé brillante0M5910131424,5414,530333037716 8,75 €
06450-05-1041noir satinérevêtement plastique.1M4910131424,5414,531344047716 6,94 €
06450-05-1042orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M4910131424,5414,531344047716 6,94 €
06450-05-1043argent métallisérevêtement plastique.1M4910131424,5414,531344047716 6,94 €
06450-05-1046argentchromé brillante1M4910131424,5414,531344047716 9,01 €
06450-05-1051noir satinérevêtement plastique.1M5910131424,5414,531344047716 6,94 €
06450-05-1052orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M5910131424,5414,531344047716 6,94 €
06450-05-1053argent métallisérevêtement plastique.1M5910131424,5414,531344047716 6,94 €
06450-05-1056argentchromé brillante1M5910131424,5414,531344047716 9,01 €
06450-05-1061noir satinérevêtement plastique.1M6910131424,5414,531344047716 6,94 €
06450-05-1062orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M6910131424,5414,531344047716 6,94 €
06450-05-1063argent métallisérevêtement plastique.1M6910131424,5414,531344047716 6,94 €
06450-05-1066argentchromé brillante1M6910131424,5414,531344047716 9,01 €
06450-05-2061noir satinérevêtement plastique.2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 8,72 €
06450-05-2062orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 8,72 €
06450-05-2063argent métallisérevêtement plastique.2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 8,72 €
06450-05-2066argentchromé brillante2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 11,01 €
06450-05-2081noir satinérevêtement plastique.2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 8,72 €
06450-05-2082orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 8,72 €
06450-05-2083argent métallisérevêtement plastique.2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 8,72 €
06450-05-2086argentchromé brillante2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 11,01 €
06450-05-3081noir satinérevêtement plastique.3M81416212237102454,558,580911122 9,54 €
06450-05-3082orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M81416212237102454,558,580911122 9,54 €
06450-05-3083argent métallisérevêtement plastique.3M81416212237102454,558,580911122 9,54 €
06450-05-3086argentchromé brillante3M81416212237102454,558,580911122 12,39 €
06450-05-3101noir satinérevêtement plastique.3M101416212237102454,558,580911122 9,54 €
06450-05-3102orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M101416212237102454,558,580911122 9,54 €
06450-05-3103argent métallisérevêtement plastique.3M101416212237102454,558,580911122 9,54 €
06450-05-3106argentchromé brillante3M101416212237102454,558,580911122 12,39 €
06450-05-4101noir satinérevêtement plastique.4M1017192727,54310276367,5951091324 10,81 €
06450-05-4102orangé pur RAL 2004revêtement plastique.4M1017192727,54310276367,5951091324 10,81 €
06450-05-4103argent métallisérevêtement plastique.4M1017192727,54310276367,5951091324 10,81 €
06450-05-4106argentchromé brillante4M1017192727,54310276367,5951091324 14,04 €
06450-05-4121noir satinérevêtement plastique.4M1217192727,54310276367,5951091324 10,81 €
06450-05-4122orangé pur RAL 2004revêtement plastique.4M1217192727,54310276367,5951091324 10,81 €
06450-05-4123argent métallisérevêtement plastique.4M1217192727,54310276367,5951091324 10,81 €
06450-05-4126argentchromé brillante4M1217192727,54310276367,5951091324 14,04 €
06450-05-5121noir satinérevêtement plastique.5M1223233132491231,57377,51101261526 12,69 €
06450-05-5122orangé pur RAL 2004revêtement plastique.5M1223233132491231,57377,51101261526 12,69 €
06450-05-5123argent métallisérevêtement plastique.5M1223233132491231,57377,51101261526 12,69 €
06450-05-5126argentchromé brillante5M1223233132491231,57377,51101261526 16,51 €
06450-05-5161noir satinérevêtement plastique.5M1623233132491231,57377,51101261526 12,69 €
06450-05-5162orangé pur RAL 2004revêtement plastique.5M1623233132491231,57377,51101261526 12,69 €
06450-05-5163argent métallisérevêtement plastique.5M1623233132491231,57377,51101261526 12,69 €
06450-05-5166argentchromé brillante5M1623233132491231,57377,51101261526 16,51 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2021 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40