Manette indexable Inox avec bouchon de protectionavec insert taraudé
06454

Manette indexable Inox avec bouchon de protection avec insert...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée moulé Inox 1.4308
Autres pièces en acier Inox 1.4305
Finition :Poignée, polissage électrolytique.
Autres pièces en inox naturel.
Sur demande :Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 06454 Manette indexable Inox avec bouchon de protectionavec insert taraudé 217 kB

Dessins

Manette indexable Inox avec bouchon de protectionavec insert taraudé

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
06454-92062M61213,518,519326,517,542,545,56574,51020 22,96 €
06454-92082M81213,518,519326,517,542,545,56574,51020 22,96 €
06454-93083M81416212241,5102454,558,580911122 27,52 €
06454-93103M101416212241,5102454,558,580911122 27,52 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40