norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée en Inox 1.4308.
Autres composants en Inox 1.4305.
Finition :Poignée finition polie électrolytique ou grenaillée.
Autres éléments en acier naturel.
Sur demande :Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06454 Manette indexable en Inoxavec insert taraudé 222 kB

Dessins

Manette indexable en Inoxavec insert taraudé

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
XAA1BD

D1D2HH1H2H3H4TNombre
de dents
CAOAcc.PrixCommander
06454-104électropoliM44047710131424,5414,53134916 21,18 €
06454-105électropoliM54047710131424,5414,53134916 20,61 €
06454-106électropoliM64047710131424,5414,53134916 21,18 €
06454-206électropoliM66574,51013,518,51928,56,517,542,545,51220 28,55 €
06454-208électropoliM86574,51013,518,51928,56,517,542,545,51220 28,55 €
06454-308électropoliM880911116212237102454,558,51422 34,35 €
06454-310électropoliM1080911116212237102454,558,51422 33,43 €
06454-410électropoliM109510913192727,54310276367,51724 39,15 €
06454-412électropoliM129510913192727,54310276367,51724 39,15 €
06454-512électropoliM1211012615233132491231,57377,52326 37,08 €
06454-516électropoliM1611012615233132491231,57377,52326 37,08 €
06454-104153grenailléM44047710131424,5414,53134916 16,30 €
06454-105153grenailléM54047710131424,5414,53134916 16,30 €
06454-106153grenailléM64047710131424,5414,53134916 16,30 €
06454-206153grenailléM66574,51013,518,51928,56,517,542,545,51220 21,96 €
06454-208153grenailléM86574,51013,518,51928,56,517,542,545,51220 21,96 €
06454-308153grenailléM880911116212237102454,558,51422 26,42 €
06454-310153grenailléM1080911116212237102454,558,51422 26,42 €
06454-410153grenailléM109510913192727,54310276367,51724 30,94 €
06454-412153grenailléM129510913192727,54310276367,51724 30,94 €
06454-512153grenailléM1211012615233132491231,57377,52326 35,67 €
06454-516153grenailléM1611012615233132491231,57377,52326 35,67 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2021 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40