Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition :Manette avec revêtement plastique.
Acier : bruni.
Nota :Couleurs disponibles de série :
noir mat, orange RAL 2004.
Sur demande :Autres filetages, longueurs de vis, couleurs et finitions spéciales.
La cote « H1 » est disponible sur demande dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreinÈ DIN 78
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 06458 Manette indexable droite avec insert fileté 173 kB

Dessins

Manette indexable droite avec insert fileté

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
noir satiné
Référence
orangé pur RAL 2004
TailleXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNombre
de dents
LFiltre
06458-2061X06458-2062X2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
06458-2081X06458-2082X2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
06458-2101X06458-2102X2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
06458-3081X06458-3082X3M81621,222371023,83842809111,72215 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
06458-3101X06458-3102X3M101621,222371023,83842809111,72215 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40