Manette indexable droite avec insert fileté en Inox
06459

Manette indexable droite avec insert fileté en Inox

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Autres pièces en acier Inox 1.4305.
Finition :Poignée avec revêtement plastique.
Autres pièces en Inox naturel
Nota :Couleurs disponibles de série :
noir mat, orange RAL 2004.
Sur demande :Autres filetages, longueurs de vis, couleurs et finitions spéciales.
La cote « H1 » est disponible sur demande dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreinÈ DIN 78
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 06459 Manette indexable droite avec insert fileté en Inox 178 kB

Dessins

Manette indexable droite avec insert fileté en Inox

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
noir satiné
Référence
orangé pur RAL 2004
TailleXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNombre
de dents
LFiltre
06459-2061X06459-2062X2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60
06459-2081X06459-2082X2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60
06459-2101X06459-2102X2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60
06459-3081X06459-3082X3M81621,222371023,83842809111,72220 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60
06459-3101X06459-3102X3M101621,222371023,83842809111,72220 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40