norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manette indexable en zinc filetée, pièces en acier zingué passivé bleu
06460-05

Manette indexable en zinc filetée, pièces en acier zingué...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition :Poignée avec revêtement plastique ou chromée brillante.
Pièces en acier zingué passivé bleu.
Nota :Couleurs disponibles en standard:
noir mat, orange RAL 2004, argent métallisé, chromé.
Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN 78
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06460-05 Manette indexable en zinc filetée, pièces en acier zingué passivé bleu 515 kB

Dessins

Manette indexable en zinc filetée, pièces en acier zingué passivé bleu

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
Surface
corps
TailleXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de
dents
LCAOAcc.PrixCommander
06460-05-0041X10noir satinérevêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771610 6,53 €
06460-05-0041X15noir satinérevêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771615 6,53 €
06460-05-0041X20noir satinérevêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771620 6,53 €
06460-05-0041X25noir satinérevêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771625 6,53 €
06460-05-0041X30noir satinérevêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771630 6,53 €
06460-05-0041X35noir satinérevêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771635 7,30 €
06460-05-0041X40noir satinérevêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771640 7,07 €
06460-05-0041X45noir satinérevêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771645 7,30 €
06460-05-0041X50noir satinérevêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771650 7,30 €
06460-05-0042X10orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771610 6,74 €
06460-05-0042X15orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771615 6,74 €
06460-05-0042X20orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771620 6,53 €
06460-05-0042X25orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771625 6,53 €
06460-05-0042X30orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771630 6,74 €
06460-05-0042X35orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771635 7,30 €
06460-05-0042X40orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771640 7,07 €
06460-05-0042X45orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771645 7,30 €
06460-05-0042X50orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771650 7,07 €
06460-05-0043X10argent métallisérevêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771610 6,74 €
06460-05-0043X15argent métallisérevêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771615 6,74 €
06460-05-0043X20argent métallisérevêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771620 6,74 €
06460-05-0043X25argent métallisérevêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771625 6,74 €
06460-05-0043X30argent métallisérevêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771630 6,74 €
06460-05-0043X35argent métallisérevêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771635 7,30 €
06460-05-0043X40argent métallisérevêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771640 7,30 €
06460-05-0043X45argent métallisérevêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771645 7,30 €
06460-05-0043X50argent métallisérevêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771650 7,30 €
06460-05-0046X10argentchromé brillante0M410131424,5414,53033303771610 8,74 €
06460-05-0046X15argentchromé brillante0M410131424,5414,53033303771615 8,74 €
06460-05-0046X20argentchromé brillante0M410131424,5414,53033303771620 8,74 €
06460-05-0046X25argentchromé brillante0M410131424,5414,53033303771625 8,74 €
06460-05-0046X30argentchromé brillante0M410131424,5414,53033303771630 8,74 €
06460-05-0046X35argentchromé brillante0M410131424,5414,53033303771635 9,50 €
06460-05-0046X40argentchromé brillante0M410131424,5414,53033303771640 9,50 €
06460-05-0046X45argentchromé brillante0M410131424,5414,53033303771645 9,50 €
06460-05-0046X50argentchromé brillante0M410131424,5414,53033303771650 9,50 €
06460-05-0051X10noir satinérevêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771610 6,53 €
06460-05-0051X15noir satinérevêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771615 6,53 €
06460-05-0051X20noir satinérevêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771620 6,53 €
06460-05-0051X25noir satinérevêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771625 6,53 €
06460-05-0051X30noir satinérevêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771630 6,53 €
06460-05-0051X35noir satinérevêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771635 7,07 €
06460-05-0051X40noir satinérevêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771640 7,07 €
06460-05-0051X45noir satinérevêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771645 7,07 €
06460-05-0051X50noir satinérevêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771650 7,30 €
06460-05-0052X10orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771610 6,74 €
06460-05-0052X15orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771615 6,53 €
06460-05-0052X20orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771620 6,53 €
06460-05-0052X25orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771625 6,53 €
06460-05-0052X30orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771630 6,53 €
06460-05-0052X35orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771635 7,30 €
06460-05-0052X40orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771640 7,07 €
06460-05-0052X45orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771645 7,30 €
06460-05-0052X50orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771650 7,30 €
06460-05-0053X10argent métallisérevêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771610 6,74 €
06460-05-0053X15argent métallisérevêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771615 6,74 €
06460-05-0053X20argent métallisérevêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771620 6,74 €
06460-05-0053X25argent métallisérevêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771625 6,74 €
06460-05-0053X30argent métallisérevêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771630 6,74 €
06460-05-0053X35argent métallisérevêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771635 7,30 €
06460-05-0053X40argent métallisérevêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771640 7,30 €
06460-05-0053X45argent métallisérevêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771645 7,30 €
06460-05-0053X50argent métallisérevêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771650 7,30 €
06460-05-0056X10argentchromé brillante0M510131424,5414,53033303771610 8,74 €
06460-05-0056X15argentchromé brillante0M510131424,5414,53033303771615 8,74 €
06460-05-0056X20argentchromé brillante0M510131424,5414,53033303771620 8,74 €
06460-05-0056X25argentchromé brillante0M510131424,5414,53033303771625 8,74 €
06460-05-0056X30argentchromé brillante0M510131424,5414,53033303771630 8,74 €
06460-05-0056X35argentchromé brillante0M510131424,5414,53033303771635 9,50 €
06460-05-0056X40argentchromé brillante0M510131424,5414,53033303771640 9,50 €
06460-05-0056X45argentchromé brillante0M510131424,5414,53033303771645 9,50 €
06460-05-0056X50argentchromé brillante0M510131424,5414,53033303771650 9,50 €
06460-05-1051X10noir satinérevêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771610 7,40 €
06460-05-1051X15noir satinérevêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771615 7,40 €
06460-05-1051X20noir satinérevêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771620 7,40 €
06460-05-1051X25noir satinérevêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771625 7,40 €
06460-05-1051X30noir satinérevêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771630 7,40 €
06460-05-1051X35noir satinérevêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771635 7,30 €
06460-05-1051X40noir satinérevêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771640 8,01 €
06460-05-1051X45noir satinérevêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771645 7,30 €
06460-05-1051X50noir satinérevêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771650 8,01 €
06460-05-1052X10orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771610 7,40 €
06460-05-1052X15orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771615 7,61 €
06460-05-1052X20orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771620 7,40 €
06460-05-1052X25orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771625 7,40 €
06460-05-1052X30orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771630 7,40 €
06460-05-1052X35orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771635 7,30 €
06460-05-1052X40orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771640 8,01 €
06460-05-1052X45orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771645 7,30 €
06460-05-1052X50orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771650 8,01 €
06460-05-1053X10argent métallisérevêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771610 7,40 €
06460-05-1053X15argent métallisérevêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771615 7,40 €
06460-05-1053X20argent métallisérevêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771620 7,40 €
06460-05-1053X25argent métallisérevêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771625 7,40 €
06460-05-1053X30argent métallisérevêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771630 7,40 €
06460-05-1053X35argent métallisérevêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771635 7,30 €
06460-05-1053X40argent métallisérevêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771640 8,01 €
06460-05-1053X45argent métallisérevêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771645 7,30 €
06460-05-1053X50argent métallisérevêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771650 8,01 €
06460-05-1056X10argentchromé brillante1M510131424,5414,53134404771610 9,59 €
06460-05-1056X15argentchromé brillante1M510131424,5414,53134404771615 9,59 €
06460-05-1056X20argentchromé brillante1M510131424,5414,53134404771620 9,59 €
06460-05-1056X25argentchromé brillante1M510131424,5414,53134404771625 9,59 €
06460-05-1056X30argentchromé brillante1M510131424,5414,53134404771630 9,59 €
06460-05-1056X35argentchromé brillante1M510131424,5414,53134404771635 9,50 €
06460-05-1056X40argentchromé brillante1M510131424,5414,53134404771640 10,42 €
06460-05-1056X45argentchromé brillante1M510131424,5414,53134404771645 9,50 €
06460-05-1056X50argentchromé brillante1M510131424,5414,53134404771650 10,42 €
06460-05-1061X10noir satinérevêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771610 7,61 €
06460-05-1061X15noir satinérevêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771615 7,61 €
06460-05-1061X20noir satinérevêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771620 7,61 €
06460-05-1061X25noir satinérevêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771625 7,61 €
06460-05-1061X30noir satinérevêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771630 7,61 €
06460-05-1061X35noir satinérevêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771635 7,54 €
06460-05-1061X40noir satinérevêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771640 8,01 €
06460-05-1061X45noir satinérevêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771645 7,54 €
06460-05-1061X50noir satinérevêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771650 8,01 €
06460-05-1062X10orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771610 7,40 €
06460-05-1062X15orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771615 7,40 €
06460-05-1062X20orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771620 7,40 €
06460-05-1062X25orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771625 7,40 €
06460-05-1062X30orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771630 7,40 €
06460-05-1062X35orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771635 7,30 €
06460-05-1062X40orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771640 8,01 €
06460-05-1062X45orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771645 7,30 €
06460-05-1062X50orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771650 8,01 €
06460-05-1063X10argent métallisérevêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771610 7,40 €
06460-05-1063X15argent métallisérevêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771615 7,40 €
06460-05-1063X20argent métallisérevêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771620 7,40 €
06460-05-1063X25argent métallisérevêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771625 4,79 €
06460-05-1063X30argent métallisérevêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771630 7,40 €
06460-05-1063X35argent métallisérevêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771635 5,18 €
06460-05-1063X40argent métallisérevêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771640 8,01 €
06460-05-1063X45argent métallisérevêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771645 7,30 €
06460-05-1063X50argent métallisérevêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771650 8,01 €
06460-05-1066X10argentchromé brillante1M610131424,5414,53134404771610 9,59 €
06460-05-1066X15argentchromé brillante1M610131424,5414,53134404771615 9,59 €
06460-05-1066X20argentchromé brillante1M610131424,5414,53134404771620 9,59 €
06460-05-1066X25argentchromé brillante1M610131424,5414,53134404771625 9,59 €
06460-05-1066X30argentchromé brillante1M610131424,5414,53134404771630 9,59 €
06460-05-1066X35argentchromé brillante1M610131424,5414,53134404771635 9,50 €
06460-05-1066X40argentchromé brillante1M610131424,5414,53134404771640 10,42 €
06460-05-1066X45argentchromé brillante1M610131424,5414,53134404771645 9,50 €
06460-05-1066X50argentchromé brillante1M610131424,5414,53134404771650 10,42 €
06460-05-2061X15noir satinérevêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 7,63 €
06460-05-2061X20noir satinérevêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 7,63 €
06460-05-2061X25noir satinérevêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 8,45 €
06460-05-2061X30noir satinérevêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 7,63 €
06460-05-2061X35noir satinérevêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 8,13 €
06460-05-2061X40noir satinérevêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 8,13 €
06460-05-2061X45noir satinérevêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 8,13 €
06460-05-2061X50noir satinérevêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 8,13 €
06460-05-2061X55noir satinérevêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 8,13 €
06460-05-2061X60noir satinérevêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 8,13 €
06460-05-2062X15orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 8,72 €
06460-05-2062X20orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 8,72 €
06460-05-2062X25orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 8,99 €
06460-05-2062X30orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 7,90 €
06460-05-2062X35orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 8,72 €
06460-05-2062X40orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 8,42 €
06460-05-2062X45orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 6,68 €
06460-05-2062X50orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 8,72 €
06460-05-2062X55orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 8,72 €
06460-05-2062X60orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 8,42 €
06460-05-2063X15argent métallisérevêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 7,63 €
06460-05-2063X20argent métallisérevêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 7,63 €
06460-05-2063X25argent métallisérevêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 8,45 €
06460-05-2063X30argent métallisérevêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 7,63 €
06460-05-2063X35argent métallisérevêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 8,13 €
06460-05-2063X40argent métallisérevêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 8,13 €
06460-05-2063X45argent métallisérevêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 8,13 €
06460-05-2063X50argent métallisérevêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 8,13 €
06460-05-2063X55argent métallisérevêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 8,13 €
06460-05-2063X60argent métallisérevêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 8,13 €
06460-05-2066X15argentchromé brillante2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 9,93 €
06460-05-2066X20argentchromé brillante2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 9,93 €
06460-05-2066X25argentchromé brillante2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 10,99 €
06460-05-2066X30argentchromé brillante2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 9,93 €
06460-05-2066X35argentchromé brillante2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 10,58 €
06460-05-2066X40argentchromé brillante2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 10,58 €
06460-05-2066X45argentchromé brillante2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 10,58 €
06460-05-2066X50argentchromé brillante2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 10,58 €
06460-05-2066X55argentchromé brillante2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 10,58 €
06460-05-2066X60argentchromé brillante2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 10,58 €
06460-05-2081X15noir satinérevêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 9,27 €
06460-05-2081X20noir satinérevêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 9,27 €
06460-05-2081X25noir satinérevêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 9,27 €
06460-05-2081X30noir satinérevêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 9,27 €
06460-05-2081X35noir satinérevêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 9,01 €
06460-05-2081X40noir satinérevêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 9,88 €
06460-05-2081X45noir satinérevêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 9,01 €
06460-05-2081X50noir satinérevêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 9,88 €
06460-05-2081X55noir satinérevêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 9,59 €
06460-05-2081X60noir satinérevêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 9,88 €
06460-05-2082X15orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 9,27 €
06460-05-2082X20orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 9,54 €
06460-05-2082X25orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 9,27 €
06460-05-2082X30orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 9,27 €
06460-05-2082X35orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 9,30 €
06460-05-2082X40orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 10,17 €
06460-05-2082X45orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 9,30 €
06460-05-2082X50orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 10,17 €
06460-05-2082X55orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 9,30 €
06460-05-2082X60orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 10,17 €
06460-05-2083X15argent métallisérevêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 9,27 €
06460-05-2083X20argent métallisérevêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 9,27 €
06460-05-2083X25argent métallisérevêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 9,27 €
06460-05-2083X30argent métallisérevêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 9,54 €
06460-05-2083X35argent métallisérevêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 9,30 €
06460-05-2083X40argent métallisérevêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 9,88 €
06460-05-2083X45argent métallisérevêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 9,30 €
06460-05-2083X50argent métallisérevêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 9,88 €
06460-05-2083X55argent métallisérevêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 9,30 €
06460-05-2083X60argent métallisérevêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 9,88 €
06460-05-2086X15argentchromé brillante2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 12,05 €
06460-05-2086X20argentchromé brillante2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 12,41 €
06460-05-2086X25argentchromé brillante2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 12,05 €
06460-05-2086X30argentchromé brillante2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 12,05 €
06460-05-2086X35argentchromé brillante2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 12,10 €
06460-05-2086X40argentchromé brillante2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 12,85 €
06460-05-2086X45argentchromé brillante2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 12,10 €
06460-05-2086X50argentchromé brillante2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 12,85 €
06460-05-2086X55argentchromé brillante2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 12,10 €
06460-05-2086X60argentchromé brillante2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 12,85 €
06460-05-2101X15noir satinérevêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 8,45 €
06460-05-2101X20noir satinérevêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 8,45 €
06460-05-2101X25noir satinérevêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 8,45 €
06460-05-2101X30noir satinérevêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 8,45 €
06460-05-2101X35noir satinérevêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 9,01 €
06460-05-2101X40noir satinérevêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 9,01 €
06460-05-2101X45noir satinérevêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 9,01 €
06460-05-2101X50noir satinérevêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 9,01 €
06460-05-2101X55noir satinérevêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 9,01 €
06460-05-2101X60noir satinérevêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 9,01 €
06460-05-2102X15orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 8,45 €
06460-05-2102X20orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 8,45 €
06460-05-2102X25orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 8,45 €
06460-05-2102X30orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 8,45 €
06460-05-2102X35orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 9,01 €
06460-05-2102X40orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 9,01 €
06460-05-2102X45orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 9,01 €
06460-05-2102X50orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 9,01 €
06460-05-2102X55orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 9,01 €
06460-05-2102X60orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 9,01 €
06460-05-2103X15argent métallisérevêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 8,45 €
06460-05-2103X20argent métallisérevêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 8,45 €
06460-05-2103X25argent métallisérevêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 8,45 €
06460-05-2103X30argent métallisérevêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 8,45 €
06460-05-2103X35argent métallisérevêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 9,01 €
06460-05-2103X40argent métallisérevêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 9,01 €
06460-05-2103X45argent métallisérevêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 9,01 €
06460-05-2103X50argent métallisérevêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 9,01 €
06460-05-2103X55argent métallisérevêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 9,01 €
06460-05-2103X60argent métallisérevêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 9,01 €
06460-05-2106X15argentchromé brillante2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 10,99 €
06460-05-2106X20argentchromé brillante2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 10,99 €
06460-05-2106X25argentchromé brillante2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 10,99 €
06460-05-2106X30argentchromé brillante2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 10,99 €
06460-05-2106X35argentchromé brillante2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 11,72 €
06460-05-2106X40argentchromé brillante2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 11,72 €
06460-05-2106X45argentchromé brillante2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 11,72 €
06460-05-2106X50argentchromé brillante2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 11,72 €
06460-05-2106X55argentchromé brillante2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 11,72 €
06460-05-2106X60argentchromé brillante2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 11,72 €
06460-05-3081X15noir satinérevêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112215 8,41 €
06460-05-3081X20noir satinérevêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112220 8,41 €
06460-05-3081X25noir satinérevêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112225 8,41 €
06460-05-3081X30noir satinérevêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112230 8,41 €
06460-05-3081X35noir satinérevêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112235 9,00 €
06460-05-3081X40noir satinérevêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112240 9,00 €
06460-05-3081X45noir satinérevêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112245 9,00 €
06460-05-3081X50noir satinérevêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112250 9,00 €
06460-05-3081X55noir satinérevêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112255 9,00 €
06460-05-3081X60noir satinérevêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112260 9,00 €
06460-05-3082X15orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112215 8,41 €
06460-05-3082X20orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112220 8,41 €
06460-05-3082X25orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112225 8,41 €
06460-05-3082X30orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112230 8,41 €
06460-05-3082X35orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112235 9,00 €
06460-05-3082X40orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112240 9,00 €
06460-05-3082X45orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112245 9,00 €
06460-05-3082X50orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112250