Manette indexable avec bouchon de protectionavec tige filetée
06460

Manette indexable avec bouchon de protection avec tige filetée

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Pièces en acier de classe de résistance 5.8.
Bouchon de protection en Inox 1.4305.
Finition :Manette avec revêtement plastique.
Insert acier bruni.
Bouchon de protection en acier inoxydable, naturel.
Nota :Couleurs disponibles de série :
noir mat, orange RAL 2004.
Sur demande :D'autres filetages, longueurs de vis, couleurs et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreinÈ DIN 78
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 06460 Manette indexable avec bouchon de protectionavec tige filetée 177 kB

Dessins

Manette indexable avec bouchon de protectionavec tige filetée

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
noir satiné
Référence
orangé pur RAL 2004
TailleXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de
dents
LFiltre
06460-92061X06460-92062X2M613,518,519326,517,542,545,56574,59,52015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06460-92081X06460-92082X2M813,518,519326,517,542,545,56574,59,52015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06460-92101X06460-92102X2M1013,518,519326,517,542,545,56574,59,52015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06460-93081X06460-93082X3M816212241,5102454,558,58091112215/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06460-93101X06460-93102X3M1016212241,5102454,558,58091112215/20/25/30/35/40/45/50/55/60
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40