Description de l'article/illustrations du produit

Description Matière : Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition : Manette avec revêtement plastique ou chromé. Acier bruni. Nota : Δ Indiquer la couleur de la manette ici.
Couleurs disponibles en standard:
noir mat, orange RAL 2004, rouge rubis RAL 3003, argent métallisé, chromé.
Sur demande : D'autres filetages, longueurs de vis, couleurs et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreinÈ DIN 78
Téléchargement Les informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 06460 Manette indexable avec insert fileté 394 kB

Dessins

Manette indexable avec insert fileté

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

TailleXDD1D2HH1H2H3H4AA1BLNombre
de dents
Filtre
06460-004ΔX0M410131424,5414,530333037710/15/20/25/30/35/40/45/5016
06460-005ΔX0M510131424,5414,530333037710/15/20/25/30/35/40/45/5016
06460-105ΔX1M510131424,5414,531344047710/15/20/25/30/35/40/45/5016
06460-106ΔX1M610131424,5414,531344047710/15/20/25/30/35/40/45/5016
06460-206ΔX2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,515/20/25/30/35/40/45/50/55/6020
06460-208ΔX2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,515/20/25/30/35/40/45/50/55/6020
06460-210ΔX2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,515/20/25/30/35/40/45/50/55/6020
06460-308ΔX3M816212237102454,558,580911115/20/25/30/35/40/45/50/55/6022
06460-310ΔX3M1016212237102454,558,580911115/20/25/30/35/40/45/50/55/6022
06460-410ΔX4M10192727,54310276367,5951091320/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/9024
06460-412ΔX4M12192727,54310276367,5951091320/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/9024
06460-512ΔX5M12233132491231,57377,51101261525/30/35/40/45/50/55/60/70/80/9026
06460-516ΔX5M16233132491231,57377,51101261525/30/35/40/45/50/55/60/70/80/9026
Recherche
Mon norelem E-mail Mot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40