Manette indexable Inox avec bouchon de protectionavec insert fileté
06464

Manette indexable Inox avec bouchon de protection avec insert...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée moulé Inox 1.4308
Autres pièces en acier Inox 1.4305
Finition :Poignée, polissage électrolytique.
Autres pièces en inox naturel.
Sur demande :Autres filetages, longueurs de vis, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN 78
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06464 Manette indexable Inox avec bouchon de protectionavec insert fileté 230 kB

Dessins

Manette indexable Inox avec bouchon de protectionavec insert fileté

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceTailleXLDD1D2BAA1HH1H2H3H4Nombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
06464-9206X152M61513,518,519106574,5326,517,542,545,520 22,65 €
06464-9206X202M62013,518,519106574,5326,517,542,545,520 22,65 €
06464-9206X252M62513,518,519106574,5326,517,542,545,520 22,65 €
06464-9206X302M63013,518,519106574,5326,517,542,545,520 22,65 €
06464-9206X402M64013,518,519106574,5326,517,542,545,520 23,37 €
06464-9206X502M65013,518,519106574,5326,517,542,545,520 23,37 €
06464-9206X602M66013,518,519106574,5326,517,542,545,520 23,37 €
06464-9208X152M81513,518,519106574,5326,517,542,545,520 22,65 €
06464-9208X202M82013,518,519106574,5326,517,542,545,520 22,65 €
06464-9208X252M82513,518,519106574,5326,517,542,545,520 22,65 €
06464-9208X302M83013,518,519106574,5326,517,542,545,520 22,65 €
06464-9208X402M84013,518,519106574,5326,517,542,545,520 23,37 €
06464-9208X502M85013,518,519106574,5326,517,542,545,520 23,37 €
06464-9208X602M86013,518,519106574,5326,517,542,545,520 23,37 €
06464-9210X202M102013,518,519106574,5326,517,542,545,520 22,65 €
06464-9210X252M102513,518,519106574,5326,517,542,545,520 22,65 €
06464-9210X302M103013,518,519106574,5326,517,542,545,520 22,65 €
06464-9210X402M104013,518,519106574,5326,517,542,545,520 23,37 €
06464-9210X502M105013,518,519106574,5326,517,542,545,520 23,37 €
06464-9210X602M106013,518,519106574,5326,517,542,545,520 23,37 €
06464-9308X203M82016212211809141,5102454,558,522 27,24 €
06464-9308X253M82516212211809141,5102454,558,522 27,24 €
06464-9308X303M83016212211809141,5102454,558,522 27,24 €
06464-9308X403M84016212211809141,5102454,558,522 27,96 €
06464-9308X503M85016212211809141,5102454,558,522 27,96 €
06464-9308X603M86016212211809141,5102454,558,522 27,96 €
06464-9310X203M102016212211809141,5102454,558,522 27,24 €
06464-9310X253M102516212211809141,5102454,558,522 27,24 €
06464-9310X303M103016212211809141,5102454,558,522 27,24 €
06464-9310X403M104016212211809141,5102454,558,522 27,96 €
06464-9310X503M105016212211809141,5102454,558,522 27,96 €
06464-9310X603M106016212211809141,5102454,558,522 27,96 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2018 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40