FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Manette : plastique renforcé de fibre de verre.

Couronne dentée : zinc injecté haute pression.

Inserts : Inox 1.4305.
Finition
Inox poli.
Nota
Δ Indiquer la couleur de la manette ici.
Sur demande
Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté