norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manette indexable avec taraudage et bouton de dégagement, insert en inox
06601

Manette indexable avec taraudage et bouton de dégagement,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée en plastique renforcé de fibre de verre avec couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Pièces métalliques 1.4305.
Bouton pression en plastique (POM).
Finition :Acier inox naturel.Nota :Δ Indiquer la couleur de la manette ici.
Les couleurs standard sont :
Manette indexable gris foncé, bouton pression rouge signalisation.
Manette indexable orange, bouton pression gris foncé.
Manette indexable rouge signalisation, bouton pression gris foncé.
Sur demande :Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06601 Manette indexable avec taraudage et bouton de dégagement, insert en inox 368 kB

Dessins

Manette indexable avec taraudage et bouton de dégagement, insert en inox

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceCouleur
du corps
de base
XAA1BDD1D2HH1H2H3H4TNombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
06601-71104gris foncé RAL 7021M440477,5101314,525,54153033,5916 8,15 €
06601-72104orangé pur RAL 2004M440477,5101314,525,54153033,5916 8,15 €
06601-73104rouge traffic RAL 3020M440477,5101314,525,54153033,5916 8,15 €
06601-71105gris foncé RAL 7021M540477,5101314,525,54153033,5916 8,15 €
06601-72105orangé pur RAL 2004M540477,5101314,525,54153033,5916 8,15 €
06601-73105rouge traffic RAL 3020M540477,5101314,525,54153033,5916 8,15 €
06601-71106gris foncé RAL 7021M640477,5101314,525,54153033,5916 8,15 €
06601-72106orangé pur RAL 2004M640477,5101314,525,54153033,5916 8,15 €
06601-73106rouge traffic RAL 3020M640477,5101314,525,54153033,5916 8,15 €
06601-71206gris foncé RAL 7021M665759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 9,61 €
06601-72206orangé pur RAL 2004M665759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 9,61 €
06601-73206rouge traffic RAL 3020M665759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 9,61 €
06601-71208gris foncé RAL 7021M865759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 9,61 €
06601-72208orangé pur RAL 2004M865759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 9,61 €
06601-73208rouge traffic RAL 3020M865759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 9,61 €
06601-71308gris foncé RAL 7021M88091,5111621,52338,5102453,5581422 11,83 €
06601-72308orangé pur RAL 2004M88091,5111621,52338,5102453,5581422 11,83 €
06601-73308rouge traffic RAL 3020M88091,5111621,52338,5102453,5581422 11,83 €
06601-71310gris foncé RAL 7021M108091,5111621,52338,5102453,5581422 11,83 €
06601-72310orangé pur RAL 2004M108091,5111621,52338,5102453,5581422 11,83 €
06601-73310rouge traffic RAL 3020M108091,5111621,52338,5102453,5581422 11,83 €
06601-71410gris foncé RAL 7021M1095109131925,527,544,6102661661724 17,04 €
06601-72410orangé pur RAL 2004M1095109131925,527,544,6102661661724 17,04 €
06601-73410rouge traffic RAL 3020M1095109131925,527,544,6102661661724 17,04 €
06601-71412gris foncé RAL 7021M1295109131925,527,544,6102661661724 17,04 €
06601-72412orangé pur RAL 2004M1295109131925,527,544,6102661661724 17,04 €
06601-73412rouge traffic RAL 3020M1295109131925,527,544,6102661661724 17,04 €
06601-71512gris foncé RAL 7021M1211012615,5233032,550,6123372772326 20,54 €
06601-72512orangé pur RAL 2004M1211012615,5233032,550,6123372772326 20,54 €
06601-73512rouge traffic RAL 3020M1211012615,5233032,550,6123372772326 20,54 €
06601-71516gris foncé RAL 7021M1611012615,5233032,550,6123372772326 20,54 €
06601-72516orangé pur RAL 2004M1611012615,5233032,550,6123372772326 20,54 €
06601-73516rouge traffic RAL 3020M1611012615,5233032,550,6123372772326 20,54 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40