Manette indexableavec insert fileté et poignée en plastique
06610

Manette indexable avec insert fileté et poignée en plastique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Manette en plastique renforcé de fibre de verre, couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Insert en acier, classe de résistance 5.8.
Finition :Acier bruni.Nota :Δ Indiquer la couleur de la manette ici.Sur demande :Autres filetages, longueurs de vis, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreinÈ DIN 78
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 06610 Manette indexableavec insert fileté et poignée en plastique 233 kB

Dessins

Manette indexableavec insert fileté et poignée en plastique

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

TailleXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre
de dents
LFiltre
06610-105ΔX1M5101314,524,54153033,540477,51610/15/20/25/30/35/40/45/50
06610-106ΔX1M6101314,524,54153033,540477,51610/15/20/25/30/35/40/45/50
06610-206ΔX2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06610-208ΔX2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06610-210ΔX2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06610-308ΔX3M81621,52337102453,5588091,5112215/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06610-310ΔX3M101621,52337102453,5588091,5112215/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06610-410ΔX4M101925,527,5431026616695109132420/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
06610-412ΔX4M121925,527,5431026616695109132420/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
06610-512ΔX5M12233032,5491233727711012615,52625/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
06610-516ΔX5M16233032,5491233727711012615,52625/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40