norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manette d'indexage en plastique filetée, pièces en inox
06611-50

Manette d'indexage en plastique filetée, pièces en inox

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :La manette indexable en plastique, avec sa poignée au design ergonomique, présente un aspect moderne qualitatif, associé à une préhension des plus agréables.
Sa poignée est composée d'un plastique spécial haute performance et est disponible dans de nombreux coloris standard.
Cette poignée a pour atouts une rigidité et une résistance élevées. Son faible poids la rend idéale pour les applications impliquant des déplacements.
La manette indexable offre une bonne résistance aux produits chimiques et à la corrosion.
Matière :Thermoplastique haute performance, renforcé de fibre de verre.
Pièces en acier inoxydable 1.4305.
Finition :Acier inox naturel.Nota :Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.Mode d'emploi :La poignée est engagée à l'état non actionné dans l'insert denté au moyen d'une couronne dentée, ce qui permet de fixer ou de libérer le filetage. En soulevant la poignée, celle-ci peut être repositionnée et réengagée dans la couronne dentée grâce à la force du ressort.Utilisation :Construction de machines, d'appareils et d'installations, rééducation, technique médicale, industrie agro-alimentaire.Plage de température :Température en fonctionnement continu max. 100 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 130 °C.
Avantages :Bonne résistance aux produits chimiques et à la corrosion.
Sept coloris disponibles.
Sur demande :Autres filetages, longueurs de vis et versions spéciales.
La cote « H1 » est disponible dans d’autres longueurs sur demande (avec supplément).

Plastique haute température gris foncé.
Température en fonctionnement continu selon CEI 216 max. 150 °C - 160 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 250 °C.
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06611-50 Manette d'indexage en plastique filetée, pièces en inox 337 kB

Dessins

Manette d'indexage en plastique filetée, pièces en inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
Matière
du corps
de base
TailleXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de
dents
LCAOAcc.PrixCommander
06611-50-1051X10gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 9,34 €
06611-50-1052X10orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 9,60 €
06611-50-10516X10jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 9,60 €
06611-50-10584X10rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 9,60 €
06611-50-10586X10vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 9,60 €
06611-50-10587X10bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 9,60 €
06611-50-10588X10gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 9,34 €
06611-50-1051X15gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 9,34 €
06611-50-1052X15orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 9,60 €
06611-50-10516X15jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 9,60 €
06611-50-10584X15rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 9,60 €
06611-50-10586X15vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 9,60 €
06611-50-10587X15bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 9,60 €
06611-50-10588X15gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 9,34 €
06611-50-1051X20gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 9,60 €
06611-50-1052X20orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 9,60 €
06611-50-10516X20jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 9,60 €
06611-50-10584X20rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 9,60 €
06611-50-10586X20vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 9,60 €
06611-50-10587X20bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 9,60 €
06611-50-10588X20gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 9,60 €
06611-50-1051X25gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 9,60 €
06611-50-1052X25orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 9,60 €
06611-50-10516X25jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 9,60 €
06611-50-10584X25rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 9,60 €
06611-50-10586X25vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 9,60 €
06611-50-10587X25bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 9,60 €
06611-50-10588X25gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 9,60 €
06611-50-1061X10gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 9,60 €
06611-50-1062X10orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 10,12 €
06611-50-10616X10jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 9,60 €
06611-50-10684X10rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 9,60 €
06611-50-10686X10vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 9,60 €
06611-50-10687X10bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 9,60 €
06611-50-10688X10gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 9,60 €
06611-50-1061X15gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 9,34 €
06611-50-1062X15orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 9,60 €
06611-50-10616X15jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 9,60 €
06611-50-10684X15rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 9,60 €
06611-50-10686X15vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 9,60 €
06611-50-10687X15bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 9,60 €
06611-50-10688X15gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 9,34 €
06611-50-1061X20gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 9,34 €
06611-50-1062X20orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 9,34 €
06611-50-10616X20jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 9,60 €
06611-50-10684X20rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 9,60 €
06611-50-10686X20vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 9,60 €
06611-50-10687X20bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 9,60 €
06611-50-10688X20gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 9,34 €
06611-50-1061X25gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 9,34 €
06611-50-1062X25orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 9,34 €
06611-50-10616X25jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 9,60 €
06611-50-10684X25rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 9,60 €
06611-50-10686X25vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 9,60 €
06611-50-10687X25bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 9,60 €
06611-50-10688X25gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 9,34 €
06611-50-1061X30gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 9,60 €
06611-50-1062X30orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 9,60 €
06611-50-10616X30jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 9,60 €
06611-50-10684X30rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 9,60 €
06611-50-10686X30vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 9,60 €
06611-50-10687X30bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 9,60 €
06611-50-10688X30gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 9,60 €
06611-50-1061X40gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 10,29 €
06611-50-1062X40orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 10,29 €
06611-50-10616X40jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 10,29 €
06611-50-10684X40rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 10,29 €
06611-50-10686X40vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 10,29 €
06611-50-10687X40bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 10,29 €
06611-50-10688X40gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 10,29 €
06611-50-1061X50gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 10,29 €
06611-50-1062X50orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 10,29 €
06611-50-10616X50jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 10,29 €
06611-50-10684X50rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 10,29 €
06611-50-10686X50vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 10,29 €
06611-50-10687X50bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 10,29 €
06611-50-10688X50gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 10,29 €
06611-50-2061X15gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 10,26 €
06611-50-2062X15orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 10,26 €
06611-50-20616X15jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 10,26 €
06611-50-20684X15rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 10,26 €
06611-50-20686X15vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 10,26 €
06611-50-20687X15bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 10,26 €
06611-50-20688X15gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 10,26 €
06611-50-2061X20gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 10,26 €
06611-50-2062X20orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 10,26 €
06611-50-20616X20jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 10,26 €
06611-50-20684X20rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 10,26 €
06611-50-20686X20vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 10,26 €
06611-50-20687X20bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 10,26 €
06611-50-20688X20gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 10,26 €
06611-50-2061X25gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 10,26 €
06611-50-2062X25orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 10,26 €
06611-50-20616X25jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 10,26 €
06611-50-20684X25rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 10,26 €
06611-50-20686X25vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 10,26 €
06611-50-20687X25bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 10,26 €
06611-50-20688X25gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 10,26 €
06611-50-2061X30gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 10,26 €
06611-50-2062X30orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 10,26 €
06611-50-20616X30jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 10,26 €
06611-50-20684X30rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 10,26 €
06611-50-20686X30vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 10,26 €
06611-50-20687X30bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 10,26 €
06611-50-20688X30gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 10,26 €
06611-50-2061X40gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 10,97 €
06611-50-2062X40orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 10,97 €
06611-50-20616X40jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 10,97 €
06611-50-20684X40rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 10,97 €
06611-50-20686X40vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 10,97 €
06611-50-20687X40bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 10,97 €
06611-50-20688X40gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 10,97 €
06611-50-2061X50gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 10,97 €
06611-50-2062X50orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 10,97 €
06611-50-20616X50jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 10,97 €
06611-50-20684X50rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 10,97 €
06611-50-20686X50vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 10,97 €
06611-50-20687X50bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 10,97 €
06611-50-20688X50gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 10,97 €
06611-50-2061X60gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 10,97 €
06611-50-2062X60orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 10,97 €
06611-50-20616X60jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 10,97 €
06611-50-20684X60rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 10,97 €
06611-50-20686X60vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 10,97 €
06611-50-20687X60bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 10,97 €
06611-50-20688X60gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 10,97 €
06611-50-2081X15gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 11,19 €
06611-50-2082X15orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 11,82 €
06611-50-20816X15jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 11,50 €
06611-50-20884X15rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 11,50 €
06611-50-20886X15vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 11,50 €
06611-50-20887X15bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 11,50 €
06611-50-20888X15gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 11,19 €
06611-50-2081X20gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 11,50 €
06611-50-2082X20orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 11,19 €
06611-50-20816X20jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 11,50 €
06611-50-20884X20rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 11,50 €
06611-50-20886X20vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 11,50 €
06611-50-20887X20bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 11,50 €
06611-50-20888X20gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 11,50 €
06611-50-2081X25gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 11,50 €
06611-50-2082X25orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 11,50 €
06611-50-20816X25jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 11,19 €
06611-50-20884X25rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 11,50 €
06611-50-20886X25vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 11,50 €
06611-50-20887X25bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 11,50 €
06611-50-20888X25gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 11,50 €
06611-50-2081X30gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 11,50 €
06611-50-2082X30orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 11,19 €
06611-50-20816X30jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 11,50 €
06611-50-20884X30rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 11,50 €
06611-50-20886X30vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 11,50 €
06611-50-20887X30bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 11,19 €
06611-50-20888X30gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 11,50 €
06611-50-2081X40gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 12,29 €
06611-50-2082X40orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 12,29 €
06611-50-20816X40jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 12,29 €
06611-50-20884X40rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 12,29 €
06611-50-20886X40vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 12,29 €
06611-50-20887X40bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 12,29 €
06611-50-20888X40gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 12,29 €
06611-50-2081X50gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 11,96 €
06611-50-2082X50orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 11,96 €
06611-50-20816X50jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 12,29 €
06611-50-20884X50rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 12,29 €
06611-50-20886X50vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 12,29 €
06611-50-20887X50bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 12,29 €
06611-50-20888X50gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 11,96 €
06611-50-2081X60gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 12,29 €
06611-50-2082X60orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 12,29 €
06611-50-20816X60jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 12,29 €
06611-50-20884X60rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 12,29 €
06611-50-20886X60vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 12,29 €
06611-50-20887X60bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 12,29 €
06611-50-20888X60gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 12,29 €
06611-50-2101X20gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 11,50 €
06611-50-2102X20orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 11,50 €
06611-50-21016X20jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 11,50 €
06611-50-21084X20rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 11,50 €
06611-50-21086X20vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 11,50 €
06611-50-21087X20bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 11,50 €
06611-50-21088X20gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 11,50 €
06611-50-2101X25gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 11,50 €
06611-50-2102X25orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 11,50 €
06611-50-21016X25jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 11,50 €
06611-50-21084X25rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 11,50 €
06611-50-21086X25vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 11,50 €
06611-50-21087X25bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 11,50 €
06611-50-21088X25gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 11,50 €
06611-50-2101X30gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 11,50 €
06611-50-2102X30orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 11,50 €
06611-50-21016X30jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 11,50 €
06611-50-21084X30rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 11,50 €
06611-50-21086X30vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 11,50 €
06611-50-21087X30bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 11,50 €
06611-50-21088X30gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 11,50 €
06611-50-2101X40gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 11,96 €
06611-50-2102X40orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 12,29 €
06611-50-21016X40jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 12,29 €
06611-50-21084X40rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 12,29 €
06611-50-21086X40vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 12,29 €
06611-50-21087X40bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 12,29 €
06611-50-21088X40gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 11,96 €
06611-50-2101X50gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 12,29 €
06611-50-2102X50orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 12,29 €
06611-50-21016X50jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 12,29 €
06611-50-21084X50rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 12,29 €
06611-50-21086X50vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 12,29 €
06611-50-21087X50bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 12,29 €
06611-50-21088X50gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 12,29 €
06611-50-2101X60gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 12,29 €
06611-50-2102X60orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 12,29 €
06611-50-21016X60jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 12,29 €
06611-50-21084X60rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 12,29 €
06611-50-21086X60vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 12,29 €
06611-50-21087X60bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 12,29 €
06611-50-21088X60gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 12,29 €
06611-50-3081X20gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance3M81621,221,93710245459,280,291,111,52220 12,58 €
06611-50-3082X20orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance3M81621,221,93710245459,280,291,111,52220 12,58 €
06611-50-30816X20jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance3M81621,221,93710245459,280,291,111,52220 13,72 €
06611-50-30884X20rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance3M81621,221,93710245459,280,291,111,52220 12,58 €
06611-50-30886X20vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance3M81621,221,93710245459,280,291,111,52220 12,58 €
06611-50-30887X20bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance3M81621,221,93710245459,280,291,111,52220 12,58 €
06611-50-30888X20gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance3M81621,221,93710245459,280,291,111,52220 12,58 €
06611-50-3081X25gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance3M81621,221,93710245459,280,291,111,52225 12,58 €
06611-50-3082X25orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance3M81621,221,93710245459,280,291,111,52225 12,58 €
06611-50-30816X25jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance3M81621,221,93710245459,280,291,111,52225 14,10 €
06611-50-30884X25rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance3M81621,221,93710245459,280,291,111,52225 12,58 €
06611-50-30886X25vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance3M81621,221,93710245459,280,291,111,52225 12,58 €
06611-50-30887X25bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance3M81621,221,93710245459,280,291,111,52225 12,58 €
06611-50-30888X25gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance3M81621,221,93710245459,280,291,111,52225 12,58 €
06611-50-3081X30gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance3M81621,221,93710245459,280,291,111,52230 12,58 €
06611-50-3082X30orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance3M81621,221,93710245459,280,291,111,52230 12,58 €
06611-50-30816X30jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance3M81621,221,93710245459,280,291,111,52230 14,10 €
06611-50-30884X30rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance3M81621,221,93710245459,280,291,111,52230 12,58 €
06611-50-30886X30vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance3M81621,221,93710245459,280,291,111,52230 12,58 €
06611-50-30887X30bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance3M81621,221,93710245459,280,291,111,52230 12,58 €
06611-50-30888X30gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance3M81621,221,93710245459,280,291,111,52230 12,58 €
06611-50-3081X40gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance3M81621,221,93710245459,280,291,111,52240 13,57 €
06611-50-3082X40orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance3M81621,221,93710245459,280,291,111,52240 13,98 €
06611-50-30816X40jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance3M81621,221,93710245459,280,291,111,52240 15,21 €
06611-50-30884X40rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance3M81621,221,93710245459,280,291,111,52240 13,98 €
06611-50-30886X40vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance3M81621,221,93710245459,280,291,111,52240 13,98 €
06611-50-30887X40bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance3M81621,221,93710245459,280,291,111,52240 13,98 €
06611-50-30888X40gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance3M81621,221,93710245459,280,291,111,52240 13,57 €
06611-50-3081X50gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance3M81621,221,93710245459,280,291,111,52250 13,98 €
06611-50-3082X50orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance3M81621,221,93710245459,280,291,111,52250 13,98 €
06611-50-30816X50jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance3M81621,221,93710245459,280,291,111,52250 15,21 €
06611-50-30884X50rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance3M81621,221,93710245459,280,291,111,52250 13,98 €
06611-50-30886X50vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance3M81621,221,93710245459,280,291,111,52250 13,98 €
06611-50-30887X50bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance3M81621,221,93710245459,280,291,111,52250 13,98 €
06611-50-30888X50gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance3M81621,221,93710245459,280,291,111,52250 13,98 €
06611-50-3081X60gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance3M81621,221,93710245459,280,291,111,52260 13,57 €
06611-50-3082X60orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance3M81621,221,93710245459,280,291,111,52260 13,98 €
06611-50-30816X60jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance3M81621,221,93710245459,280,291,111,52260 15,21 €
06611-50-30884X60rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance3M81621,221,93710245459,280,291,111,52260 13,98 €
06611-50-30886X60vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance3M81621,221,93710245459,280,291,111,52260 13,98 €
06611-50-30887X60bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance3M81621,221,93710245459,280,291,111,52260 13,98 €
06611-50-30888X60gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance3M81621,221,93710245459,280,291,111,52260 13,57 €
06611-50-3101X20gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance3M101621,221,93710245459,280,291,111,52220 14,10 €
06611-50-3102X20orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance3M101621,221,93710245459,280,291,111,52220 14,10 €
06611-50-31016X20jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance3M101621,221,93710245459,280,291,111,52220 14,10 €
06611-50-31084X20rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance3M101621,221,93710245459,280,291,111,52220 14,10 €
06611-50-31086X20vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance3M101621,221,93710245459,280,291,111,52220 14,10 €
06611-50-31087X20bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance3M101621,221,93710245459,280,291,111,52220 14,10 €
06611-50-31088X20gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance3M101621,221,93710245459,280,291,111,52220 14,10 €
06611-50-3101X25gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance3M101621,221,93710245459,280,291,111,52225 13,72 €
06611-50-3102X25orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance3M101621,221,93710245459,280,291,111,52225 14,10 €
06611-50-31016X25jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance3M101621,221,93710245459,280,291,111,52225 14,10 €
06611-50-31084X25rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance3M101621,221,93710245459,280,291,111,52225 14,10 €
06611-50-31086X25vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance3M101621,221,93710245459,280,291,111,52225 14,10 €
06611-50-31087X25bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance3M101621,221,93710245459,280,291,111,52225 14,10 €
06611-50-31088X25gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance3M101621,221,93710245459,280,291,111,52225 13,72 €
06611-50-3101X30gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance3M101621,221,93710245459,280,291,111,52230 13,72 €
06611-50-3102X30orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance3M101621,221,93710245459,280,291,111,52230 14,10 €
06611-50-31016X30jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance3M101621,221,93710245459,280,291,111,52230 14,10 €
06611-50-31084X30rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance3M101621,221,93710245459,280,291,111,52230 14,10 €
06611-50-31086X30vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance3M101621,221,93710245459,280,291,111,52230 14,10 €
06611-50-31087X30bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance3M101621,221,93710245459,280,291,111,52230 14,10 €
06611-50-31088X30gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance3M101621,221,93710245459,280,291,111,52230 14,10 €
06611-50-3101X40gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance3M101621,221,93710245459,280,291,111,52240 15,21 €
06611-50-3102X40orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance3M101621,221,93710245459,280,291,111,52240 15,21 €
06611-50-31016X40jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance3M101621,221,93710245459,280,291,111,52240 15,21 €
06611-50-31084X40rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance3M101621,221,93710245459,280,291,111,52240 15,21 €