norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manette indexable avec filetage et bouton de dégagement, insert en inox
06611

Manette indexable avec filetage et bouton de dégagement, insert...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée en plastique renforcé de fibre de verre avec couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Pièces métalliques 1.4305.
Bouton pression en plastique (POM).
Finition :Acier inox naturel.Nota :Δ Indiquer la couleur de la manette ici.
Les couleurs standard sont :
Manette indexable gris foncé, bouton pression rouge signalisation.
Manette indexable orange, bouton pression gris foncé.
Manette indexable rouge signalisation, bouton pression gris foncé.

Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Sur demande :Autres filetages, longueurs de vis, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06611 Manette indexable avec filetage et bouton de dégagement, insert en inox 381 kB

Dessins

Manette indexable avec filetage et bouton de dégagement, insert en inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
TailleXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de
dents
LCAOAcc.PrixCommander
06611-71105X10gris foncé RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51610 10,10 €
06611-71105X15gris foncé RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51615 10,10 €
06611-71105X20gris foncé RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51620 10,10 €
06611-71105X25gris foncé RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51625 10,10 €
06611-72105X10orangé pur RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51610 10,10 €
06611-72105X15orangé pur RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51615 10,10 €
06611-72105X20orangé pur RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51620 10,10 €
06611-72105X25orangé pur RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51625 10,10 €
06611-73105X10rouge traffic RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51610 10,10 €
06611-73105X15rouge traffic RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51615 10,10 €
06611-73105X20rouge traffic RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51620 10,10 €
06611-73105X25rouge traffic RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51625 10,10 €
06611-71106X10gris foncé RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51610 10,10 €
06611-71106X15gris foncé RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51615 10,10 €
06611-71106X20gris foncé RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51620 10,10 €
06611-71106X25gris foncé RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51625 10,10 €
06611-71106X30gris foncé RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51630 10,10 €
06611-71106X40gris foncé RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51640 10,84 €
06611-71106X50gris foncé RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51650 10,84 €
06611-72106X10orangé pur RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51610 10,10 €
06611-72106X15orangé pur RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51615 10,10 €
06611-72106X20orangé pur RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51620 10,10 €
06611-72106X25orangé pur RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51625 10,10 €
06611-72106X30orangé pur RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51630 10,10 €
06611-72106X40orangé pur RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51640 10,84 €
06611-72106X50orangé pur RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51650 10,84 €
06611-73106X10rouge traffic RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51610 10,10 €
06611-73106X15rouge traffic RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51615 10,10 €
06611-73106X20rouge traffic RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51620 10,10 €
06611-73106X25rouge traffic RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51625 10,10 €
06611-73106X30rouge traffic RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51630 10,10 €
06611-73106X40rouge traffic RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51640 10,84 €
06611-73106X50rouge traffic RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51650 10,84 €
06611-71206X15gris foncé RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 10,96 €
06611-71206X20gris foncé RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 10,96 €
06611-71206X25gris foncé RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 10,96 €
06611-71206X30gris foncé RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 10,96 €
06611-71206X40gris foncé RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 11,71 €
06611-71206X50gris foncé RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 11,71 €
06611-71206X60gris foncé RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 11,71 €
06611-72206X15orangé pur RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 10,96 €
06611-72206X20orangé pur RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 10,96 €
06611-72206X25orangé pur RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 10,96 €
06611-72206X30orangé pur RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 10,96 €
06611-72206X40orangé pur RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 11,71 €
06611-72206X50orangé pur RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 11,71 €
06611-72206X60orangé pur RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 11,71 €
06611-73206X15rouge traffic RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 10,96 €
06611-73206X20rouge traffic RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 10,96 €
06611-73206X25rouge traffic RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 10,96 €
06611-73206X30rouge traffic RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 10,96 €
06611-73206X40rouge traffic RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 11,71 €
06611-73206X50rouge traffic RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 11,71 €
06611-73206X60rouge traffic RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 11,71 €
06611-71208X15gris foncé RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 12,11 €
06611-71208X20gris foncé RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 12,11 €
06611-71208X25gris foncé RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 12,11 €
06611-71208X30gris foncé RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 12,11 €
06611-71208X40gris foncé RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 12,94 €
06611-71208X50gris foncé RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 12,94 €
06611-71208X60gris foncé RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 12,94 €
06611-72208X15orangé pur RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 12,11 €
06611-72208X20orangé pur RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 12,11 €
06611-72208X25orangé pur RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 12,11 €
06611-72208X30orangé pur RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 12,11 €
06611-72208X40orangé pur RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 12,94 €
06611-72208X50orangé pur RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 12,94 €
06611-72208X60orangé pur RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 12,94 €
06611-73208X15rouge traffic RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 12,11 €
06611-73208X20rouge traffic RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 12,11 €
06611-73208X25rouge traffic RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 12,11 €
06611-73208X30rouge traffic RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 12,11 €
06611-73208X40rouge traffic RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 12,94 €
06611-73208X50rouge traffic RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 12,94 €
06611-73208X60rouge traffic RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 12,94 €
06611-71210X20gris foncé RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 12,11 €
06611-71210X25gris foncé RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 12,11 €
06611-71210X30gris foncé RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 12,11 €
06611-71210X40gris foncé RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 12,94 €
06611-71210X50gris foncé RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 12,94 €
06611-71210X60gris foncé RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 12,94 €
06611-72210X20orangé pur RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 12,11 €
06611-72210X25orangé pur RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 12,11 €
06611-72210X30orangé pur RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 12,11 €
06611-72210X40orangé pur RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 12,94 €
06611-72210X50orangé pur RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 12,94 €
06611-72210X60orangé pur RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 12,94 €
06611-73210X20rouge traffic RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 12,11 €
06611-73210X25rouge traffic RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 12,11 €
06611-73210X30rouge traffic RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 12,11 €
06611-73210X40rouge traffic RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 12,94 €
06611-73210X50rouge traffic RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 12,94 €
06611-73210X60rouge traffic RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 13,13 €
06611-71308X20gris foncé RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112220 13,25 €
06611-71308X25gris foncé RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112225 13,25 €
06611-71308X30gris foncé RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112230 13,25 €
06611-71308X40gris foncé RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112240 14,50 €
06611-71308X50gris foncé RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112250 14,50 €
06611-71308X60gris foncé RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112260 14,50 €
06611-72308X20orangé pur RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112220 13,45 €
06611-72308X25orangé pur RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112225 13,45 €
06611-72308X30orangé pur RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112230 13,45 €
06611-72308X40orangé pur RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112240 14,50 €
06611-72308X50orangé pur RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112250 14,50 €
06611-72308X60orangé pur RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112260 14,50 €
06611-73308X20rouge traffic RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112220 13,45 €
06611-73308X25rouge traffic RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112225 13,45 €
06611-73308X30rouge traffic RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112230 13,45 €
06611-73308X40rouge traffic RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112240 14,50 €
06611-73308X50rouge traffic RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112250 14,50 €
06611-73308X60rouge traffic RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112260 14,50 €
06611-71310X20gris foncé RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112220 14,84 €
06611-71310X25gris foncé RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112225 14,84 €
06611-71310X30gris foncé RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112230 14,84 €
06611-71310X40gris foncé RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112240 16,01 €
06611-71310X50gris foncé RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112250 16,01 €
06611-71310X60gris foncé RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112260 16,01 €
06611-72310X20orangé pur RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112220 14,84 €
06611-72310X25orangé pur RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112225 14,84 €
06611-72310X30orangé pur RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112230 14,84 €
06611-72310X40orangé pur RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112240 16,01 €
06611-72310X50orangé pur RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112250 16,01 €
06611-72310X60orangé pur RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112260 16,01 €
06611-73310X20rouge traffic RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112220 14,84 €
06611-73310X25rouge traffic RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112225 14,84 €
06611-73310X30rouge traffic RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112230 14,84 €
06611-73310X40rouge traffic RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112240 16,01 €
06611-73310X50rouge traffic RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112250 16,01 €
06611-73310X60rouge traffic RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112260 16,01 €
06611-71412X25gris foncé RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132425 20,64 €
06611-71412X30gris foncé RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132430 20,64 €
06611-71412X40gris foncé RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132440 23,50 €
06611-71412X50gris foncé RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132450 23,50 €
06611-71412X60gris foncé RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132460 23,50 €
06611-72412X25orangé pur RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132425 20,64 €
06611-72412X30orangé pur RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132430 20,64 €
06611-72412X40orangé pur RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132440 23,50 €
06611-72412X50orangé pur RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132450 23,50 €
06611-72412X60orangé pur RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132460 23,50 €
06611-73412X25rouge traffic RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132425 20,64 €
06611-73412X30rouge traffic RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132430 20,64 €
06611-73412X40rouge traffic RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132440 23,50 €
06611-73412X50rouge traffic RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132450 23,50 €
06611-73412X60rouge traffic RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132460 23,50 €
06611-71516X30gris foncé RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52630 25,47 €
06611-71516X40gris foncé RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52640 27,92 €
06611-71516X50gris foncé RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52650 27,92 €
06611-71516X60gris foncé RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52660 27,92 €
06611-72516X30orangé pur RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52630 25,47 €
06611-72516X40orangé pur RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52640 27,92 €
06611-72516X50orangé pur RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52650 27,92 €
06611-72516X60orangé pur RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52660 27,92 €
06611-73516X30rouge traffic RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52630 25,47 €
06611-73516X40rouge traffic RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52640 27,92 €
06611-73516X50rouge traffic RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52650 27,92 €
06611-73516X60rouge traffic RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52660 27,92 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40