{"product":{"productId":"agid.16718","price":7.42,"name":"Manette indexable en plastique avec filetage et doigt d'appui, insert fileté en acier bruni"},"currency":"EUR"}
Matière
Manette en plastique renforcé de fibre de verre avec couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Insert en acier de classe de résistance 5.8.
Doigt d'appui en laiton, acier ou POM.
Bille en acier.
Insert en acier de classe de résistance 5.8.
Doigt d'appui en laiton, acier ou POM.
Bille en acier.
Finition
Acier bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Manette indexable en plastique avec filetage et doigt d'appui en laiton, insert fileté en acier bruni
à partir de
7,42 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Manette indexable en plastique avec filetage et doigt d'appui en POM, insert fileté en acier bruni
à partir de
6,54 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Manette indexable en plastique avec filetage et bille, insert fileté en acier bruni
à partir de
7,21 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Manette indexable en plastique avec filetage et bille aplatie, insert fileté en acier bruni
à partir de
7,51 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Manette indexable en plastique avec filetage et pointe, insert fileté en acier bruni
à partir de
7,86 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Manette indexable en plastique avec filetage et insert bombé, insert fileté en acier bruni
à partir de
7,86 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Manette en plastique renforcé de fibre de verre avec couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Insert en acier de classe de résistance 5.8.
Doigt d'appui en laiton, acier ou POM.
Bille en acier.
Insert en acier de classe de résistance 5.8.
Doigt d'appui en laiton, acier ou POM.
Bille en acier.
Finition
Acier bruni.
Nota
Les différents doigts d'appui sont utilisés pour éviter les points de pression, compenser les irrégularités de la contre-pièce ou améliorer la préhension de la pièce à serrer.
Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis, couleurs de manette et variantes de doigt ou versions spéciales.
La cote « H1 » est disponible sur demande dans d’autres longueurs (prix spécifique).
La cote « H1 » est disponible sur demande dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin
Forme A : doigt d'appui en laiton
Forme B : doigt d'appui en POM
Forme C : avec bille
Forme D : avec bille avec plat
Forme E : avec pointe
Forme F : avec insert bombé
Forme B : doigt d'appui en POM
Forme C : avec bille
Forme D : avec bille avec plat
Forme E : avec pointe
Forme F : avec insert bombé