norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionDescription du produit :Cette poignée de manutention se caractérise par son volume imposant et sa prise en main agréable.
Grâce à sa forme fermée et lisse, elle est facile à nettoyer.
Matière :Poignée de manutention EN AW-6060.
Vis, écrou et rondelle en inox.
Finition :noir ou argent.Montage :Forme A Fixation en façade.
Forme B Fixation par l'arrière.
Avantages :Élément de maintien pour l'ouverture et la fermeture de caches,
d'habillages et de capots.
Domaines d'application : fabrication de machines, d'outils, industrie de l'ameublement et diverses installations.
Résistance à la déformation et ergonomie.
Contenu de la livraisonLa forme A comprend des vis de fixation ainsi que des rondelles et écrous assortis.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06916-10 Poignées de manutention en aluminium 105 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignées de manutention en aluminium

Poignées de manutention en aluminium, forme A

plus d'infos

Dessins

Poignées de manutention en aluminium, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur
du corps
de base
A

BCDHH1LSCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
06916-10-1100051Anoir100179,5M53320122201000 11,07 €
06916-10-1120061Anoir1202111,4M63925146241000 14,40 €
06916-10-1140081Anoir1402414,2M84530170281000 18,08 €
06916-10-1160081Anoir1602815,5M85230194321000 24,17 €
06916-10-1180101Anoir1803116M105840218361000 29,61 €
06916-10-1100053Aargent100179,5M53320122201000 11,07 €
06916-10-1120063Aargent1202111,4M63925146241000 14,40 €
06916-10-1140083Aargent1402414,2M84530170281000 18,08 €
06916-10-1160083Aargent1602815,5M85230194321000 24,17 €
06916-10-1180103Aargent1803116M105840218361000 29,61 €

Poignées de manutention en aluminium, forme B

plus d'infos

Dessins

Poignées de manutention en aluminium, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur
du corps
de base
A

BCDHLSTCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
06916-10-2100051Bnoir100179,5M533122207,51000 10,11 €
06916-10-2120061Bnoir1202111,4M6391462491000 12,93 €
06916-10-2140081Bnoir1402414,2M84517028121000 15,74 €
06916-10-2160081Bnoir1602815,5M85219432121000 21,15 €
06916-10-2180101Bnoir1803116M105821836151000 25,39 €
06916-10-2100053Bargent100179,5M533122207,51000 10,11 €
06916-10-2120063Bargent1202111,4M6391462491000 12,93 €
06916-10-2140083Bargent1402414,2M84517028121000 15,74 €
06916-10-2160083Bargent1602815,5M85219432121000 21,15 €
06916-10-2180103Bargent1803116M105821836151000 25,39 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40