Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou Inox 1.4305.Finition :Surface polie, chromée brillante.
Forme B : traverse avec revêtement plastique lisse.
Forme C : finition satinée, polie.
Nota :Rondelles et écrous zingués fournis.
Forme C : éléments de fixation Inox.
Blocage du ressort dans les deux positions (de manœuvre et rabattue).

Forme A Surface chromée brillante.
Forme B Idem forme A, traverse avec revêtement plastique lisse.
Forme C Inox, finition polie.
Montage :Fixation par l'arrière.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 06934 Poignée de manutention escamotable 145 kB

Dessins

Poignée de manutention escamotable

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
Forme A
Référence
Forme B
Référence
Forme C
A

Charge
N

Filtre
06934-100106934-100206934-1003100500
06934-120106934-120206934-1203120500
06934-180106934-180206934-1803180500
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40