norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Embouts : Thermoplastique noir, renforcé fibre de verre.
Traverse : aluminium EN AW-6060.
Finition :Traverse rectifiée et anodisée naturelle
Traverse avec revêtement plastique cannelé, noir
Nota :Les embouts présentent 4 griffes de serrage au niveau du logement de la traverse tubulaire. Lors de l’insertion de la traverse, celles-ci sont repoussées, procurant une tenue parfaitement ajustée de la traverse. Vis de fixation zinguée noire avec écrous et rondelles fournis.Montage :Fixation en façade.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06937 Poignée tubulaire 145 kB

Dessins

Poignée tubulaire

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceMatière
du corps
de base
Surface
corps
ABB1DHLCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
06937-1801aluminiumrectifiée et anodisée1803020X2M8X3055,52101000 14,48 €
06937-2001aluminiumrectifiée et anodisée2003020X2M8X3055,52301000 14,79 €
06937-2501aluminiumrectifiée et anodisée2503020X2M8X3055,52801000 15,70 €
06937-3001aluminiumrectifiée et anodisée3003020X2M8X3055,53301000 16,60 €
06937-3501aluminiumrectifiée et anodisée3503020X2M8X3055,53801000 17,42 €
06937-4001aluminiumrectifiée et anodisée4003020X2M8X3055,54301000 18,27 €
06937-5001aluminiumrectifiée et anodisée5003020X2M8X3055,55301000 20,01 €
06937-6001aluminiumrectifiée et anodisée6003020X2M8X3055,56301000 23,32 €
06937-1802aluminiumrevêtement plastique cannelé1803020X2M8X3055,52101000 17,63 €
06937-2002aluminiumrevêtement plastique cannelé2003020X2M8X3055,52301000 18,09 €
06937-2502aluminiumrevêtement plastique cannelé2503020X2M8X3055,52801000 19,20 €
06937-3002aluminiumrevêtement plastique cannelé3003020X2M8X3055,53301000 20,39 €
06937-3502aluminiumrevêtement plastique cannelé3503020X2M8X3055,53801000 21,68 €
06937-4002aluminiumrevêtement plastique cannelé4003020X2M8X3055,54301000 22,72 €
06937-5002aluminiumrevêtement plastique cannelé5003020X2M8X3055,55301000 25,03 €
06937-6002aluminiumrevêtement plastique cannelé6003020X2M8X3055,56301000 27,31 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2021 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40