norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :La poignée de machine se distingue par l'association d'un aspect robuste, d'une grande stabilité et d'une extrême légèreté. Le système de fixation breveté permet un montage par la face arrière – aucune vis n'est visible sur la face avant. Avec sa surface facile à nettoyer et résistante à l'abrasion, la poignée s'intègre par ailleurs parfaitement à son environnement.Matière :Tube ovale en aluminium EN AW-6060.
Douille taraudée en acier.
Finition :anodisé incolore ou laqué poudre noire, rouge RAL 3003 ou rouge signalisation RAL 3020
Nota :Les éléments de fixation ne sont pas compris dans le matériel fourni. Pour une fixation sûre et durable, il est recommandé d'utiliser des vis à tête cylindrique à six pans creux et le frein-filet LONG-LOK.Montage :La fixation de la poignée de machine est possible de l'arrière. Les vis à tête cylindrique DIN à six pans creux ou les vis H à filetage M8 sont prévues à cet effet.Avantages :Aspect massif et légèreté.
Design élégant et intemporel.Poignée de forme ergonomique.
Système de fixation breveté pour le montage à l'arrière.
Accessoires :07160 Vis à tête cylindrique à six pans creux, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 frein-filet LONG-LOK
07160 Vis à tête cylindrique à six pans creux, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 Vis H, DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06938-02 Poignée tubulaire ovale, aluminium 318 kB

Dessins

Poignée tubulaire ovale, aluminium

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
Surface
corps
A

BDHLCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
06938-02-250083natureanodisé25034M862296,41000 21,52 €
06938-02-300083natureanodisé30034M862346,41000 22,86 €
06938-02-400083natureanodisé40034M862446,41000 24,82 €
06938-02-500083natureanodisé50034M862546,41000 28,24 €
06938-02-250081noirlaqué poudre25034M862296,41000 21,52 €
06938-02-300081noirlaqué poudre30034M862346,41000 22,86 €
06938-02-400081noirlaqué poudre40034M862446,41000 24,82 €
06938-02-500081noirlaqué poudre50034M862546,41000 28,24 €
06938-02-2500827rouge rubis RAL 3003laqué poudre25034M862296,41000 21,52 €
06938-02-3000827rouge rubis RAL 3003laqué poudre30034M862346,41000 22,86 €
06938-02-4000827rouge rubis RAL 3003laqué poudre40034M862446,41000 24,82 €
06938-02-5000827rouge rubis RAL 3003laqué poudre50034M862546,41000 28,24 €
06938-02-2500884rouge traffic RAL 3020laqué poudre25034M862296,41000 21,52 €
06938-02-3000884rouge traffic RAL 3020laqué poudre30034M862346,41000 22,86 €
06938-02-4000884rouge traffic RAL 3020laqué poudre40034M862446,41000 24,82 €
06938-02-5000884rouge traffic RAL 3020laqué poudre50034M862546,41000 28,24 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2021 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40