Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Embouts : Thermoplastique noir, renforcé fibre de verre.
Traverse de poignée : aluminium EN AW-6060 ou Inox 1.4301.
Nota :Les embouts présentent 4 griffes de serrage au niveau du logement de la traverse tubulaire. Lors de l’insertion de la traverse, celles-ci sont repoussées, procurant une tenue parfaitement ajustée de la traverse. Vis de fixation zinguée noire avec écrous et rondelles fournis.

Forme A Traverse rectifièe, anodisèe nature.
Forme B Traverse tubulaire, revêtement plastique cannelé.
Forme C Traverse Inox, rectifièe de prècision.
Montage :Fixation en façade.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06938 Poignée tubulaire 146 kB

Dessins

Poignée tubulaire

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
Forme A
Référence
Forme B
Référence
Forme C
A

BCharge
N

Filtre
06938-250106938-250206938-25032502941000
06938-300106938-300206938-30033003441000
06938-350106938-350206938-35033503941000
06938-400106938-400206938-40034004441000
06938-500106938-500206938-50035005441000
06938-600106938-600206938-60036006441000
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2018 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40