|
|
06947_EBPoignée tubulaire réglable |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Poignée tubulaire EN AW-6060. Support de doigt d'indexage EN AW-6063. Caches de recouvrement en thermoplastique. Vis sans tête ISO 4766-14H.Finition :Poignée tubulaire anodisée incolore. Support de doigt d'indexage anodisé incolore ou noir. Embout (poignée tubulaire) noir. Caches de recouvrement (support de doigt d'indexage) gris clair ou noirs.Nota :Les poignées tubulaires réglables sont livrées non montées. Pour les poignées tubulaires, l'entraxe peut être déterminé librement. L'entraxe maximal recommandé figure dans le tableau sous A max. En cas de longueurs de poignées ou charges admissibles importantes, il est possible d'ajouter des pièces de maintien supplémentaires. Les pièces de maintien sont livrées non montées. Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Couleur du corps de base | Couleur de composant | A max. | B | D | H | L | Charge N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06947-2503011 | anodisé nature | anodisé nature | 220 | 36 | M8 | 68 | 250 | 1000 |  | | 32,56 € | | 06947-3003011 | anodisé nature | anodisé nature | 270 | 36 | M8 | 68 | 300 | 1000 |  | | 34,03 € | | 06947-4003011 | anodisé nature | anodisé nature | 370 | 36 | M8 | 68 | 400 | 1000 |  | | 36,82 € | | 06947-5003011 | anodisé nature | anodisé nature | 470 | 36 | M8 | 68 | 500 | 1000 |  | | 39,73 € | | 06947-6003011 | anodisé nature | anodisé nature | 570 | 36 | M8 | 68 | 600 | 1000 |  | | 42,52 € | | 06947-2503012 | anodisé nature | anodisé noir | 220 | 36 | M8 | 68 | 250 | 1000 |  | | 32,56 € | | 06947-3003012 | anodisé nature | anodisé noir | 270 | 36 | M8 | 68 | 300 | 1000 |  | | 34,03 € | | 06947-4003012 | anodisé nature | anodisé noir | 370 | 36 | M8 | 68 | 400 | 1000 |  | | 36,82 € | | 06947-5003012 | anodisé nature | anodisé noir | 470 | 36 | M8 | 68 | 500 | 1000 |  | | 39,73 € | | 06947-6003012 | anodisé nature | anodisé noir | 570 | 36 | M8 | 68 | 600 | 1000 |  | | 42,52 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|