Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Traverse : aluminium EN AW-6060.
Embouts : polyamide, renforcé fibre de verre.
Insert taraudé : laiton.
Finition :Traverse : anodisée nature ou noire.
Embouts : couleur aluminium ou noir.
Nota :Traverse et embout sont vissés les uns aux autres.Montage :Fixation par l'arrière.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06958 Poignée tubulaire 84 kB

Dessins

Poignée tubulaire

Sélection/filtre d'articles

Référence

Couleur
du corps de base
Couleur
de composant
ABDHLCharge
N

CAOAcc.PrixCommander
06958-1055041anodisé naturecouleur aluminium5512M43767300 14,43 €
06958-1088041anodisé naturecouleur aluminium8812M437100300 15,10 €
06958-1100041anodisé naturecouleur aluminium10012M437112300 15,88 €
06958-1120041anodisé naturecouleur aluminium12012M437132300 15,73 €
06958-1180041anodisé naturecouleur aluminium18012M437192300 16,92 €
06958-1055042anodisé naturenoir5512M43767300 12,50 €
06958-1088042anodisé naturenoir8812M437100300 13,16 €
06958-1100042anodisé naturenoir10012M437112300 13,40 €
06958-1120042anodisé naturenoir12012M437132300 13,77 €
06958-1180042anodisé naturenoir18012M437192300 14,94 €
06958-1055043anodisé noircouleur aluminium5512M43767300 14,73 €
06958-1088043anodisé noircouleur aluminium8812M437100300 15,42 €
06958-1100043anodisé noircouleur aluminium10012M437112300 15,66 €
06958-1120043anodisé noircouleur aluminium12012M437132300 16,66 €
06958-1180043anodisé noircouleur aluminium18012M437192300 17,35 €
06958-1055044anodisé noirnoir5512M43767300 12,81 €
06958-1088044anodisé noirnoir8812M437100300 13,51 €
06958-1100044anodisé noirnoir10012M437112300 13,74 €
06958-1120044anodisé noirnoir12012M437132300 14,14 €
06958-1180044anodisé noirnoir18012M437192300 15,40 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2018 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40