FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Poignée alcôve : profil aluminium.
Embouts : polyamide.
Forme B : fixation à l’aide de deux vis à tête fraisée en acier.
Finition
Profil aluminium : grenaillé, satiné, anodisé noir ou nature. Profil de caoutchouc : noir. Vis : acier zingué.
Nota
Les poignées alcôve de forme B peuvent, à titre d’alternative, se fixer à l’aide de deux vis à tête fraisée, depuis l’extérieur.

Deux rainures en croix, décalées de 90° pour vis M4, permettent de relier la poignée à la masse ; elles servent en outre d’aide au montage pour l’intégration de composants supplémentaires.
Montage
Après avoir inséré le profilé de caoutchouc inférieur, encastrer les deux embouts latéraux sur la poignée. Ensuite, engager la poignée, suivant un angle de 45°, dans l’ouverture de montage, puis la maintenir contre la paroi du boîtier. En fonction de la variante retenue, insérer alors le deuxième profil de caoutchouc dans la rainure, ou fixer la poignée à l’aide des deux vis à tête fraisée.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté