|
|
06158_LÉcrous croisillon en inox, similaires à DIN 6335, forme L, avec... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Inox 1.4308.
Vis sans tête en inox 1.4305.
Goupille en inox 1.4310.Finition :Écrou croisillon : grenaillé. Vis sans tête et goupille : naturel.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Couleur du corps de base | D | D1 | D2 | H | H3 | L | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06158-6032063X15 | L | grenaillé | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 15 |  | | 12,26 € | | 06158-6032063X20 | L | grenaillé | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 20 |  | | 12,33 € | | 06158-6032063X25 | L | grenaillé | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 25 |  | | 12,38 € | | 06158-6032063X30 | L | grenaillé | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 30 |  | | 12,47 € | | 06158-6032063X40 | L | grenaillé | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 40 |  | | 12,54 € | | 06158-6032063X50 | L | grenaillé | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 50 |  | | 12,63 € | | 06158-6040083X20 | L | grenaillé | M8 | 40 | 14 | 26 | 14 | 20 |  | | 15,02 € | | 06158-6040083X25 | L | grenaillé | M8 | 40 | 14 | 26 | 14 | 25 |  | | 15,18 € | | 06158-6040083X30 | L | grenaillé | M8 | 40 | 14 | 26 | 14 | 30 |  | | 15,93 € | | 06158-6040083X40 | L | grenaillé | M8 | 40 | 14 | 26 | 14 | 40 |  | | 16,20 € | | 06158-6040083X50 | L | grenaillé | M8 | 40 | 14 | 26 | 14 | 50 |  | | 16,71 € | | 06158-6050103X20 | L | grenaillé | M10 | 50 | 18 | 34 | 20 | 20 |  | | 18,41 € | | 06158-6050103X25 | L | grenaillé | M10 | 50 | 18 | 34 | 20 | 25 |  | | 18,51 € | | 06158-6050103X30 | L | grenaillé | M10 | 50 | 18 | 34 | 20 | 30 |  | | 18,58 € | | 06158-6050103X40 | L | grenaillé | M10 | 50 | 18 | 34 | 20 | 40 |  | | 20,12 € | | 06158-6050103X50 | L | grenaillé | M10 | 50 | 18 | 34 | 20 | 50 |  | | 20,80 € | | 06158-6063123X20 | L | grenaillé | M12 | 63 | 20 | 42 | 25 | 20 |  | | 23,67 € | | 06158-6063123X30 | L | grenaillé | M12 | 63 | 20 | 42 | 25 | 30 |  | | 23,79 € | | 06158-6063123X40 | L | grenaillé | M12 | 63 | 20 | 42 | 25 | 40 |  | | 24,04 € | | 06158-6063123X50 | L | grenaillé | M12 | 63 | 20 | 42 | 25 | 50 |  | | 25,14 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|