- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Forme L : avec tige filetée
- Version : tribofinition
Description
Matière
Fonte grise GJL 200.
Vis sans tête en inox 1.4305.
Goupille en inox 1.4310.
Vis sans tête en inox 1.4305.
Goupille en inox 1.4310.
Finition
Écrou croisillon : poli.
Vis sans tête et goupille : naturel.
Vis sans tête et goupille : naturel.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.