|
|
06181_LÉcrou croisillon, composants métalliques en Inox, forme L avec... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Plastique thermodurcissable PF 31, noir.
Pièces métalliques en inox 1.4301.Finition :Brillant, noir.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière de composant | D | D1 | D8 | H | H3 | L | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06181-52505X15 | L | acier inoxydable | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 |  | | 1,69 € | | 06181-52505X20 | L | acier inoxydable | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 |  | | 1,73 € | | 06181-53206X15 | L | acier inoxydable | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 |  | | 1,67 € | | 06181-53206X20 | L | acier inoxydable | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 |  | | 1,74 € | | 06181-53206X25 | L | acier inoxydable | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 |  | | 1,76 € | | 06181-53206X30 | L | acier inoxydable | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 |  | | 1,77 € | | 06181-53206X40 | L | acier inoxydable | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 |  | | 1,95 € | | 06181-53206X50 | L | acier inoxydable | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 50 |  | | 2,12 € | | 06181-54008X20 | L | acier inoxydable | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 |  | | 2,30 € | | 06181-54008X25 | L | acier inoxydable | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 |  | | 2,34 € | | 06181-54008X30 | L | acier inoxydable | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 |  | | 2,53 € | | 06181-54008X40 | L | acier inoxydable | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 |  | | 3,29 € | | 06181-54008X50 | L | acier inoxydable | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 |  | | 3,62 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|