norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme L, avec filetage
06192_L

Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme L,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium.
Vis sans tête en inox 1.4305.
Goupille en inox 1.4310.
Finition :Bouton étoile : tribofinition.
Vis sans tête et goupille : naturel.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06192_L Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme L, avec filetage 162 kB

Dessins

Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme L, avec filetage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSurface
corps
DD1

D2HLCAOAcc.PrixCommander
06192-64008X20LtribofinitionM840142520 12,71 €
06192-64008X25LtribofinitionM840142525 12,95 €
06192-64008X30LtribofinitionM840142530 13,04 €
06192-64008X40LtribofinitionM840142540 13,32 €
06192-65010X25LtribofinitionM1050183225 15,07 €
06192-65010X30LtribofinitionM1050183230 15,40 €
06192-65010X40LtribofinitionM1050183240 15,70 €
06192-65010X50LtribofinitionM1050183250 15,94 €
06192-66312X30LtribofinitionM1263204030 19,06 €
06192-66312X40LtribofinitionM1263204040 19,27 €
06192-66312X50LtribofinitionM1263204050 20,04 €
06192-66312X60LtribofinitionM1263204060 20,42 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2020 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40