|
|
06209_LBouton étoile similaire à DIN 6336, insert en inox, forme L avec... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Plastique thermodurcissable PF 31, noir.
Insert ou tige filetée en inox 1.4301.Finition :Poli finition miroir.Sur demande :D’autres coloris.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D1 | D8 | H | H3 | L | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06209-42505X15 | L | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 |  | | 2,11 € | | 06209-42505X20 | L | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 |  | | 2,21 € | | 06209-42505X25 | L | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 |  | | 2,22 € | | 06209-43206X15 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 |  | | 2,11 € | | 06209-43206X20 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 |  | | 2,21 € | | 06209-43206X25 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 |  | | 2,22 € | | 06209-43206X30 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 |  | | 2,25 € | | 06209-43206X40 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 |  | | 2,59 € | | 06209-44008X20 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 |  | | 2,99 € | | 06209-44008X25 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 |  | | 3,01 € | | 06209-44008X30 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 |  | | 3,29 € | | 06209-44008X40 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 |  | | 4,25 € | | 06209-44008X50 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 |  | | 4,73 € | | 06209-45010X25 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 |  | | 3,72 € | | 06209-45010X30 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 |  | | 3,76 € | | 06209-45010X40 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 |  | | 3,85 € | | 06209-45010X50 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 |  | | 4,95 € | | 06209-46312X30 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 |  | | 4,84 € | | 06209-46312X40 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 |  | | 4,95 € | | 06209-46312X50 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 |  | | 5,13 € | | 06209-46312X60 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 |  | | 5,33 € | | 06209-48016X30 | L | M16 | 80 | 35 | 50 | 25 | 30 |  | | 8,31 € | | 06209-48016X40 | L | M16 | 80 | 35 | 50 | 25 | 40 |  | | 8,51 € | | 06209-48016X50 | L | M16 | 80 | 35 | 50 | 25 | 50 |  | | 8,81 € | | 06209-48016X60 | L | M16 | 80 | 35 | 50 | 25 | 60 |  | | 9,19 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|