norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Boutons étoile avec collerette allongée
06211

Boutons étoile avec collerette allongée

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique noir.
Rallonge en acier de décolletage 1.0718.
Finition :Rallonge, passivées bleu.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06211 Boutons étoile avec collerette allongée 170 kB

Dessins

Boutons étoile avec collerette allongée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1

D2HH3LSWTCAOAcc.PrixCommander
06211-320508020M5321420102088 5,84 €
06211-320508025M5321420102588 5,96 €
06211-320508030M5321420103088 6,13 €
06211-400610020M64018251320109 6,34 €
06211-400610025M64018251325109 6,47 €
06211-400610030M64018251330109 6,64 €
06211-400610040M64018251340109 6,80 €
06211-400610050M64018251350109 6,99 €
06211-500813020M850223217201312 6,83 €
06211-500813025M850223217251312 6,92 €
06211-500813030M850223217301312 7,01 €
06211-500813040M850223217401312 7,10 €
06211-500813050M850223217501312 7,22 €
06211-500813080M850223217801312 7,60 €
06211-631016025M1063264021251615 8,48 €
06211-631016030M1063264021301615 8,60 €
06211-631016040M1063264021401615 8,74 €
06211-631016050M1063264021501615 8,97 €
06211-631016080M1063264021801615 9,41 €
06211-631016100M10632640211001615 9,70 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2019 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40