Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336, filetage, forme LS
06220_LS

Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Bouton étoile en thermoplastique, tige filetée en acier.
Attache de sécurité en TPU élastique.
Finition :Boulon fileté zingué et chromaté bleu.Nota :Δ Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur noire, il n'y a pas de code.

Grâce à l'attache de sécurité, le bouton étoile peut être fixé définitivement à un corps de base. Le bouton étoile reste à proximité immédiate de l'objet. Le montage / démontage du bouton étoile peut ainsi être effectué facilement sans le perdre.
Montage :Réaliser le montage avec attache détendue.
Les états vissés et dévissés doivent rester possibles.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 06220_LS Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336, filetage, forme LS 399 kB

Dessins

Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336, filetage, forme LS

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

FormeD1D6D8H3H4H5 max.LFiltre
06220-705ΔXLS25M5128162210/15/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-706ΔXLS25M6128162210/15/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-7061ΔXLS32M61410202610/15/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-708ΔXLS32M81410202615/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-7081ΔXLS40M81813253115/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-710ΔXLS40M101813253115/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-7101ΔXLS50M102217323815/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-712ΔXLS50M122217323815/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-7102ΔXLS63M102621404620/25/30/35/40/45/50/60
06220-7121ΔXLS63M122621404620/25/30/35/40/45/50/60
06220-716ΔXLS63M162621404630/35/40/45/50/60
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40