Bouton étoile similaire à DIN 6336, filetage, forme L
06220_L

Bouton étoile similaire à DIN 6336, filetage, forme L

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique noir, boulon fileté en acier.Finition :Boulon fileté zingué et chromaté bleu.Nota :Δ Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur noire, il n'y a pas de code.Sur demande :D’autres coloris ou marquages, tels que logos d’entreprise ou symboles.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 06220_L Bouton étoile similaire à DIN 6336, filetage, forme L 155 kB

Dessins

Bouton étoile similaire à DIN 6336, filetage, forme L

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

FormeD1D6D8H3H4LFiltre
06220-405ΔXL25M51281610/15/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-406ΔXL25M61281610/15/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-4061ΔXL32M614102010/15/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-408ΔXL32M814102015/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-4081ΔXL40M818132515/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-410ΔXL40M1018132515/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-4101ΔXL50M1022173215/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-412ΔXL50M1222173215/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-4102ΔXL63M1026214020/25/30/35/40/45/50/60
06220-4121ΔXL63M1226214020/25/30/35/40/45/50/60
06220-416ΔXL63M1626214030/35/40/45/50/60
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40