norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Plastique thermodurcissable PF 31.
Acier ou Inox.
Finition :Plastique thermodurcissable noir, poli brillant.
Acier zingué passivé bleu ou inox naturel.
Sur demande :Autres longueurs de vis.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06239 Bouton champignon avec filetage 123 kB

Dessins

Bouton champignon avec filetage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
de composant
D

D1D2HLCAOAcc.PrixCommander
06239-1805X10acier de décolletageM518101510 1,27 €
06239-2106X10acier de décolletageM621121710 1,40 €
06239-2506X10acier de décolletageM625142110 1,59 €
06239-3308X15acier de décolletageM833182915 2,21 €
06239-11805X10acier inoxydableM518101510 2,55 €
06239-12106X10acier inoxydableM621121710 2,81 €
06239-12506X10acier inoxydableM625142110 3,16 €
06239-13308X15acier inoxydableM833182915 4,20 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2019 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40