norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Plastique thermodurcissable PF 31.
Acier ou Inox.
Finition :Plastique thermodurcissable noir, poli brillant.
Acier zingué passivé bleu ou inox naturel.
Sur demande :Autres longueurs de vis.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06240-11 Bouton champignon avec filetage 106 kB

Dessins

Bouton champignon avec filetage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
de composant
TailleD

D1D2HH1LCAOAcc.PrixCommander
06240-11-104X10acier de décolletage1M42112211010 1,98 €
06240-11-105X10acier de décolletage1M52112211010 1,98 €
06240-11-206X10acier de décolletage2M62514251210 2,66 €
06240-11-308X15acier de décolletage3M83318331615 3,36 €
06240-11-1104X10acier inoxydable1M42112211010 3,01 €
06240-11-1105X10acier inoxydable1M52112211010 3,01 €
06240-11-1206X10acier inoxydable2M62514251210 3,89 €
06240-11-1308X15acier inoxydable3M83318331615 5,01 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2019 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40