norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Boule Inox ou aluminium DIN 319, forme C avec filetage
06247_C

Boule Inox ou aluminium DIN 319, forme C avec filetage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Inox 1.4301 ou 1.4305 ou aluminium.Finition :Poli.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06247_C Boule Inox ou aluminium DIN 319, forme C avec filetage 134 kB

Dessins

Boule Inox ou aluminium DIN 319, forme C avec filetage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
Clé en
acier
DD1

D6HTCAOAcc.PrixCommander
06247-116042Cacier inoxydable1.4305M4168157,2 4,48 €
06247-120052Cacier inoxydable1.4305M52012189,1 4,89 €
06247-125062Cacier inoxydable1.4305M6251522,511 7,24 €
06247-132082Cacier inoxydable1.4305M832182914,5 10,74 €
06247-140102Cacier inoxydable1.4305M1040223718 19,14 €
06247-150122Cacier inoxydable1.4305M1250284621 29,94 €
06247-116044Cacier inoxydable1.4301M4168157,2 4,61 €
06247-140104Cacier inoxydable1.4301M1040223718 19,73 €
06247-132084Cacier inoxydable1.4301M832182914,5 11,14 €
06247-150124Cacier inoxydable1.4301M1250284621 30,89 €
06247-125064Cacier inoxydable1.4301M6251522,511 7,48 €
06247-120054Cacier inoxydable1.4301M52012189,1 5,10 €
06247-116043Caluminium-M4168157,2 3,55 €
06247-120053Caluminium-M52012189,1 3,42 €
06247-125063Caluminium-M6251522,511 4,80 €
06247-132083Caluminium-M832182914,5 7,38 €
06247-140103Caluminium-M1040223718 9,89 €
06247-150123Caluminium-M1250284621 14,24 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2018 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40