Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique.
Insert en acier 5.8 ou inox 1.4305.
Finition :Gris foncé.
Insert zingué bleu ou inox, coloris naturel.
Nota :Δ Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur gris foncé il n’y a pas de code.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 06660_MD Poignées papillons à une oreille avec capuchon 130 kB

Dessins

Poignées papillons à une oreille avec capuchon

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
Référence
acier inoxydable
FormeTaille

DD2ABHH1H2TFiltre
06660-904Δ06660-0904ΔK9M412224,4184,515,510
06660-905Δ06660-0905ΔK9M512224,4184,515,510
06660-906Δ06660-0906ΔK9M612224,4184,515,510
06660-105Δ06660-0105ΔK1M51427,55,1245,820,810
06660-106Δ06660-0106ΔK1M61427,55,1245,820,810
06660-208Δ06660-0208ΔK2M82137,56,3368,530,514
06660-210Δ06660-0210ΔK2M102137,56,3368,530,514

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40